Chiller Scroll CGAD

20 A 150 TR

O chiller resfriado a ar modelo CGAD, com capacidade entre 20 e 150TR, é montado de fábrica, carregado e projetado para uso externo em temperaturas ambiente de -9°C a 52°C Os chillers são equipados com compressores, condensador, ventiladores, evaporador e controladores.

Seu projeto de categoria industrial é ideal para grandes edifícios de escritórios e instalações comerciais e industriais. Eles podem ser instalados de modo rápido e fácil no telhado ou no chão, para aplicações de conforto e de resfriamento de processos. 

Recursos

  • Soluções integradas com capacidade entre 20 e 150TR
  • Eficiências energéticas que excedem os padrões ASHRAE 90.1
  • Interface direta com sistema BACnet™, LonTalk™ e Tracer™.

Para Especificações Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos.