Soluções TVR Select e TVR II Advantage

A Trane, líder global no fornecimento de sistemas e serviços para qualidade do ar interior e uma marca do grupo Ingersoll Rand,  apresenta sua inovadora solução em  aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), com fluxo de refrigerante variável TVR Select e TVR II Advantage, agora disponíveis no Brasil e que atendem a uma variedade de aplicações com elevados padrões de eficiência de energia.

"Através das soluções do TVR, a Trane está apostando na inovação em soluções de climatização, permitindo aos investidores, gestores e prestadores de serviços de edifícios novos e antigos, o acesso a novas tecnologias para facilitar as iniciativas sustentáveis em seus prédios sob a premissa de consumir menos energia e reduzir os custos operacionais existentes", disse Leandro Tolosa-Zenklusen, líder do gerenciamento do portfolio de produtos unitários para a Trane na América Latina.

Sistemas TVR: Conforto inteligente e flexível

Os sistemas do Trane TVR Select e do TVR II Advantage são projetados para fornecer aquecimento e refrigeração, de forma independente (bomba de calor) ou simultaneamente (sistemas de recuperação de calor) de uma forma controlada e eficiente. O sistema TVR II apresenta uma nova série de unidades de água gelada de alta eficiência que reduz o consumo de energia, mantendo as condições climáticas ideais no interior do edifício, proporcionando uma solução flexível para cada projeto.

O TVR Select e o TVR II Advantage atingem níveis mais elevados de eficiência energética, tanto em refrigeração (EER) quanto aquecimento (COP), devido ao uso de um motor de ventilador com design otimizado (DC), um aperfeiçoado trocador de calor de alto desempenho, compressores Inverter DC (corrente continua), scroll comutado eletronicamente e degelo inteligente.

Na gestão de energia, os sistemas TVR podem calcular o seu consumo de energia elétrica acrescentando unidades de controle interno e externo centralizados, e um amperímetro digital para cada unidade externa. As informações obtidas por esses elementos são analisadas por um programa de controle que permite que o usuário possa calcular o consumo individual de energia por área, andar ou do edifício como todo.

Outra característica do TVR é o seu ajustamento automárico da demanda de energia, que se encaixa perfeitamente da carga de refrigeração à evolução das necessidades de todas as

áreas do edifício, permitindo a economia de energia. A taxa de eficiência energética melhora no aumento de cargas parcial, quando menos aparelhos requerem refrigeração / aquecimento, ou quando a demanda de carga é inferior a 100%, o que reduz o consumo total de energia.

As soluções do TVR Select e do TVR II Advantage podem ser aplicadas como o principal sistema de climatização de um edifício ou como um sistema de complemento, integrando-se com uma instalação existente para atender diferentes necessidades de aplicação. Essas soluções são ideais para edifícios com diferentes necessidades de utilização, edifícios que necessitam de instalação individual para cada ocupante e para os registros de operação e faturamento.

Devido ao tamanho compacto das unidades interiores, o espaço reduzido das unidades exteriores e a utilizando de uma tubulação de refrigetante pequena entre as unidades internas e externas, as soluções do TVR são ideais para edifícios existentes.

Em obras aonde existe a exigência de certificação do Instituto de Ar Condicionado, Aquecimento e Refrigeração (AHRI), o TVR Select é a solução ideal para ser usada. Esta linha de produtos é certificada sob a AHRI Padrão 1230-2010 para as unidades externas de 86.000 Btu / hr e AHRI Padrão 210/240 para as unidades do mini TVR Select.

TVR: Sinônimo de automação e qualidade do ar

Os sistemas TVR usam controladores individuais de zona em LCD, que permitem que os usuários programem suas necessidades de conforto por meio do controle de temperatura de uma área específica para atender aos requisitos de aquecimento e/ou de resfriamento.

Os sistemas TVR possuem uma variedade de controles, incluindo termostatos de zonas, controladores centrais, controladores via internet e a possibilidade de aderir a um sistema de gerenciamento predial (BMS), permitindo a operação mais eficiente e confiável em um sistema de climatização, maximizando o conforto do usuário. Outra novidade é que, em breve, os usuários poderão fazer o download de um aplicativo para ter visibilidade e controle das unidades internas das soluções do TVR em seus tablets ou smartphones com iOS ou sistema operacional Android.

Em relação à qualidade do ar, durante a operação no modo de refrigeração ou aquecimento, as soluções do TVR integram todas as funções necessárias para a filtração, ventilação e desumidificação do ar em cada zona de forma independente.

Além disso, a qualidade do ar interior pode ser melhorada através da introdução do ar externo para dentro do prédio, seja por conexão direta através de unidades internas (unidades de cassetes de 4 vias ou fan coil e unidades ocultas), ou através de suas unidades escondidas com 100 por cento de ar fresco.

O portfólio de produtos TVR Select com 100% dos compressores com inversor de frequência inclui:

- Mini TVR Select: faixa de capacidade nominal entre 36 e 48 MBH.

- TVR Select Modular Bomba de Calor: faixa de capacidade nominal entre 72 e 345 MBH.
- TVR Select Modular Recuperadora de Calor: Capacidade de alcance nominal entre 72 e 345 MBH.

O sistema TVR Select possui a possibilidade de usar bombas de calor ou de recuperação de calor externos, bem como interconexão de série e oferece grande flexibilidade de projeto.

Há um total de 13 diferentes combinações de unidades exteriores que podem ser acoplados a um total de 59 unidades interiores diferentes para atender a qualquer aplicação.

Os modulos de 345 MBH ou mais permitem a conexão de até 59 unidades interiores para proporcionar conforto em até 200 metros de distância das unidades exteriores. O novo motor de alta pressão estática do ventilador externo permite a instalação de unidades externas de andar por andar, onde representa a melhor solução para uma determinada aplicação.

Além disso, o sistema TVR Select prevê aplicações especiais de configuração que permitirão adicionar, alterar ou remover facilmente áreas de acordo com as necessidades de mudança do usuário final.

O portfólio de produtos do TVR II Advantage com 100% dos compressores com inversor de frequência inclui:

  • Mini TVR II: Faixa de capacidade entre 27-55 MBH e 50 e 60 Hz.
  • TVR II Bomba de Calor Modular: Faixa de capacidade entre 86-620 MBH a 50 e 60 Hz.
  • TVRII Bomba de Calor Modular: Faixa de apacidade entre 86-680 MBH a 50 e 60 Hz.
  • TVR II Recuperadora de Calor Modular: Faixa de capacidade nominal entre 86-620 MBH a 50 e 60Hz.
  • TVR II Unidade Modular com condensação à água: Faixa de capacidade entre 86-347 MBH a 50 e 60 Hz.
  • TVR II Bomba de Calor Individual com compressores fixos e com inversor: Faixa de capacidade entre 180-290 MBH a 50 e 60 Hz.
  • TVR II Recuperadora de Calor Modular com compressores fixos e com inversor: Faixa de capacidade norminal entre 86 a 288 MBH a 50 e 60Hz.

A possibilidade de interligar em série as unidades exteriores da bomba de unidades de calor, unidades de recuperação de calor ou usando TVR II Bomba de Calor Externo Individual de maior capacidade oferece uma grande flexibilidade de design.

No total, existem 34 diferentes combinações de unidades exteriores que podem ser acopladas a 64 unidades interiores diferentes para atender a qualquer aplicação. Módulos de 680 MBH ou mais proporcionam conforto em até 200 metros de distância da unidade externa para a unidade interna, em seu ponto mais distante.

Com os sistemas TVR, a Trane busca oferecer soluções flexíveis, confiáveis, inteligentes e eficientes em termos energéticos para o mercado brasileiro, que são adaptadas às necessidades específicas dos seus clientes com o melhor conforto, fácil implementação, garantia e serviço confiável.

# # #

Sobre a Ingersoll Rand e Trane

Ingersoll Rand (NYSE:IR) melhora a qualidade de vida criando ambientes confortáveis, sustentáveis e eficientes. Nossos colaboradores e nossa família de produtos — incluindo Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® e Trane® — trabalham juntos para melhorar a qualidade e o conforto do ar em residências e prédios; transportam e protegem alimentos e perecíveis; e melhoram a produtividade e a eficiência industrial. Somos um negócio global de 12 bilhões de dólares, comprometido com um mundo de progresso sustentável e resultados duradouros.  

As soluções da Trane otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar condicionado,  serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado.Para mais informações, visite www.ingersollrand.com ou trane.com.    

Contato

Larissa Normande: + 55 11 3030-3000 larissa@gwa.com.br

Juliana Reinhardt: +55 41 3641-4489 juliana.reinhardt@irco.com