Trane aposta na linha de Mini-splits U-Match para o mercado brasileiro

São Paulo, 15 de maio, 2018 – A Trane® – uma das líderes globais no fornecimento de soluções e serviços de conforto interior e uma marca da Ingersoll Rand®– está preocupada em oferecer todas as soluções de refrigeração que os clientes precisam, por isso disponibiliza ao mercado a linha de Mini-splits U-Match (em português – Você escolhe).

O mercado brasileiro de Mini-split agora passa a contar com design e conforto para diferentes tipos de ambiente. Com a unidade condensadora externa universal, a linha Mini-splits U-Match permite ao cliente selecionar uma entre os três tipos de unidades internas disponíveis: duto, tipo-cassete ou piso-teto.

“O conceito U-Match já é utilizado no mercado global e a Trane está trazendo isso para o Brasil. Com essa linha, damos autonomia aos nossos clientes que podem escolher qual evaporadora é ideal para sua necessidade e aplicação”, esclarece Matheus Lemes, Diretor de Soluções Ductless da Trane no Brasil.

Entre os diferenciais, as novas unidades externas foram projetadas para longa duração e manutenção mais simples. Com redução de parafusos de acesso e com a nova grelha de saída de ar que pode ser removida individualmente caso seja necessário acessar o ventilador de condensação, é possível realizar a manutenção sem a necessidade de desmontar o gabinete externo. Além disso, as unidades contam com proteção contra corrosão aplicada na serpentina condensadora.

Ideal para uso no mercado residencial e comercial leve, além de pequenos comércios, clínicas, lobbys e outras áreas comuns, arquitetos e instaladores poderão se beneficiar da nova tecnologia.

“O nosso produto possibilita perfeita harmonia com os projetos arquitetônicos, podendo ser utilizados em aplicações de resfriamento e aquecimento de ambientes. Esta flexibilidade de aplicação e operação, atendem os requisitos de compra do mercado”, enfatiza Luiz Moura, Diretor Geral da Trane no Brasil.