Trane apresenta nova solução da linha TVR™ LX

Lançamento faz parte do sistema VRF da companhia e reúne eficiência energética, flexibilidade e conforto.

São Paulo, 29 de setembro, 2016 – A Trane - uma das líderes globais no fornecimento de soluções e serviços de conforto interior e uma marca da Ingersoll Rand – apresenta a mais nova solução integrada ao seu portfólio de sistemas de Fluxo de Refrigerante Variável (VRF), que integra as unidades evaporadoras dos sistemas divididos Trane e as unidades condensadoras TVR™ LX, com apenas um único ponto de contato para interligação, o kit TVX, reunindo eficiência energética, flexibilidade e conforto.

A nova solução para sistemas simples e integrados da linha TVR™ LX foi desenvolvida para climatizar locais com grande carga térmica e ocupação, como auditórios, lobbies de hotéis, salas de conferências, entre outras aplicações comerciais, e pode ser customizada de acordo com a vazão e filtragem desejada. No mercado brasileiro a solução está disponível em capacidades que vão de 5 a 50 toneladas de refrigeração.

Esta nova solução alcança altos níveis de eficiência energética graças à integração da nova unidade evaporadora, com válvula de expansão eletrônica, ao sistema TVR™ LX com compressores 100% inverter. Esta ligação permite que o ambiente seja climatizado na medida certa, sem desperdícios de energia.

A inovação do portfólio VRF da Trane é ideal para diversas aplicações devido a sua flexibilidade de instalação e por oferecer várias alternativas de montagem e opcionais, como caixa de mistura e vários tipos de filtros, com opções do G4 até o HEPA A3, que proporcionam um ar interior de melhor qualidade e mais conforto aos usuários. O posicionamento dos módulos pode ser selecionado de acordo com a necessidade de cada obra, possibilitando montagens na vertical, horizontal ou insuflamento para o piso.

“Com esta novidade no portfólio dos sistemas TVR™ LX, a Trane possui uma solução completa para climatização, filtragem e tratamento de ar nos mais diversos ambientes, desde grandes residências até grandes áreas comuns de edifícios comerciais”, afirma Matheus Lemes, diretor de soluções de ductless da Trane para o Brasil. “A integração entre as unidades evaporadoras dos sistemas divididos e as condensadoras dos sistemas VRF Trane resultam em um produto eficiente, robusto e versátil, que facilita o projeto, instalação, operação e manutenção do sistema".

Interligada ao sistema de automação, a nova solução Trane possui também a opção de diversos controles via internet, aplicativo para smartphones com sistemas  iOS e Android, que permitem o controle e análise dos dados, além de operações mais eficientes e confortáveis.

Para mais informações sobre o portfólio VRF, visite o site da Trane.

# # #

Sobre a Ingersoll Rand e Trane

Ingersoll Rand (NYSE:IR) melhora a qualidade de vida criando ambientes confortáveis, sustentáveis e eficientes. Nossos colaboradores e nossa família de produtos — incluindoClub Car®Ingersoll Rand®Thermo King® e Trane® — trabalham juntos para melhorar a qualidade e o conforto do ar em residências e prédios; transportam e protegem alimentos e perecíveis; e melhoram a produtividade e a eficiência industrial. Somos um negócio global de 13 bilhões de dólares, comprometido com um mundo de progresso sustentável e resultados duradouros.

As soluções da Trane otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar condicionado,  serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado.Para mais informações, visitewww.ingersollrand.com ou trane.com.br.

Contato