RTAC

Enfriadora de Líquido

  • Chiller frío solo, condensado por aire.
  • Compresor con rotor helicoidal. Compresor de tornillo semihermético de accionamiento directo y baja velocidad con sólo cuatro piezas móviles y motor enfriado por gas de aspiración.
  • Bajo costo de instalación. 
  • Flexibilidad de aplicación.
  • Consumo reducido de energía. Refrigerante R134a.
  • Superficie en planta reducida.
  • Una única conexión de alimentación.
  • Adaptación a la carga precisa.
  • Bajo nivel sonoro.
  • Evaporador con sistema de película húmeda por difusión de refrigerante: alto COP y carga de refrigerante reducida.
  • Panel de arranque estrella-triángulo montado en fábrica.
  • Instalación con espacio limitado: 1,2m de espacio de mantenimiento lateral.
  • Compatible con LonTalk.
MODELO Pot. Frig.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
RTAC140 491,9 170,1 1550 x 5041 x 2260 4481
RTAC155 537,3 187,8 1550 x 5041 x 2260 4659
RTAC170 585,4 206 1550 x 5041 x 2260 4794
RTAC185 648 224,7 1550 x 5950 x 2260 5366
RTAC200 714,5 244,2 1550 x 5950 x 2260 5488
RTAC230 769,7 263 2530 x 7133 x 2260 8040
RTAC240 857,9 293,6 2530 x 7133 x 2260 8040
RTAC250 850,9 293,4 2530 x 9138 x 2260 7892
RTAC275 947,2 330,5 2530 x 9138 x 2260 8664
RTAC300 1077,3 370,2 2530 x 10056 x 2260 9375
RTAC350 1191,6 418,9 2530 x 10408 x 2260 10684
RTAC375 1322,4 458,8 2530 x 11325 x 2260 11330
RTAC400 1451,4 498,4 2530 x 12244 x 2260 11929

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).