Terminal de Agua Tipo Baja Silueta HFCF

Fan Coil

Características principales

  • Confeccionados con chapa de acero galvanizado
  • Operación silenciosa
  • Unidades compactas de altura reducida
  • Rápida instalación y mantenimiento fácil
  • Amplia gama de termostatos y dispositivos de control
  • Bajo consumo
MODELO Caudal Aire A/M/B (m3/h) Caudal Agua (l/s) Pot.Frig. (TR) Pot.Cal. (TR) Pot. (kW) Dim. Al.An.Pr. (mm) Peso (Kg) Conexión Rosca entrada/salida
HFCF02 340/280/180 0,11 0,63 1,00 40 254x648x520 14 Rc 3/4"
HFCF03 510/410/270 0,15 0,90 1,48 58 254x798x520 17,5 Rc 3/4"
HFCF04 680/550/350 0,20 1,20 1,91 77 254x898x520 19,5 Rc 3/4"
HFCF05 850/690/440 0,25 1,45 2,31 112 254x978x520 20,5 Rc 3/4"
HFCF06 1020/850/520 0,30 1,75 2,76 134 254x1183x520 24 Rc 3/4"
HFCF08 1360/1100/690 0,39 2,28 3,70 189 254x1423x520 33 Rc 3/4"
HFCF10 1700/1360/860 0,45 2,64 4,41 242 254x1543x520 37,5 Rc 3/4"
HFCF12 2040/1630/1020 0,53 3,16 5,12 273 254x1783x520 42 Rc 3/4"
HFCF14 2390/1900/1190 0,63 3,70 5,92 333 254x1963x520 45 Rc 3/4"

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).