Mini TVR Unidades Interiores

Ventajas del Sistema Mini TVR

  • Auto-asignación de dirección de unidades interiores.
  • Ahorro de energía.
  • Tecnología DC Inverter.
  • Refrigerante R410A.
  • Mayor deshumidificación.
  • Control temperatura +/- 0.5ºC por zona.
  • Conexión con BACnet ® y Modbus.
  • Calefacción y enfriamiento simultáneo.
  • Selección de modo prioritario.
MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal.(Kcal/h) Potencia Eléctrica Frío (W) Potencia Eléctrica Calor (W)
4TVL0007BBO 2,2 2,6 40 40
4TVL0009BBO 2,8 3,2 40 40
4TVL0012BBO 3,6 4 40 40
4TVL0015BBO 4,5 5 40 40
4TVL0018BBO 5,6 6,3 56 56
4TVD0007BBO 2,2 2,6 59 59
4TVD0009BBO 2,8 3,2 57 57
4TVD0012BBO 3,2 4 61 61
4TVD000915BBO 4,5 5 92 92
4TVD0018BBO 5,6 6,3 92 92
4TVD0024BBO 7,1 8 149 149
4TVD0027BBO 8 9 198 198
4TVD0030BBO 9 10 200 200
4TVD0038BBO 11,2 12,5 313 313
4TVD0048BBO 14 15,5 274 274
4TVA0024BBO 7,1 8 263 263
4TVA0027BBO 8 9 263 263
4TVA0030BBO 9 10 423 423
4TVA0038BBO 11,2 12,5 524 524
4TVA0048BBO 14 16 627 627
4TVA0055BBO 16 18 832 832
4TVX0012BBO 2,8 4 49 49
4TVX0015BBO 4,5 5 120 120
4TVX0018BBO 5,6 6,3 122 122
4TVX0024BBO 7,1 8 125 125
4TVX0027BBO 8 9 130 130
4TVX0030BBO 9 10 130 130
4TVX0038BBO 11,2 12,5 182 182
4TVX0048BBO 14 15,5 182 182
4TVX0055BBO 16 18 300 300
     
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVL0007BBO 190 x 850 x 405 11,5
4TVL0009BBO 190 x 850 x 405 11,5
4TVL0012BBO 190 x 850 x 405 11,5
4TVL0015BBO 190 x 1030 x 430 14
4TVL0018BBO 190 x 1030 x 430 14
4TVD0007BBO 210 x 700 x 635 21,5
4TVD0009BBO 210 x 700 x 635 21,5
4TVD0012BBO 210 x 700 x 635 22
4TVD000915BBO 210 x 920 x 635 27
4TVD0018BBO 210 x 920 x 635 27
4TVD0024BBO 210 x 1140 x 635 31,8
4TVD0027BBO 270 x 1140 x 775 38
4TVD0030BBO 270 x 1140 x 775 40
4TVD0038BBO 270 x 1140 x 775 40
4TVD0048BBO 300 x 1200 x 865 49
4TVA0024BBO 420 x 952 x 690 45
4TVA0027BBO 420 x 952 x 690 45
4TVA0030BBO 420 x 952 x 690 46,5
4TVA0038BBO 420 x 952 x 690 50,6
4TVA0048BBO 400 x 1200 x 600 68
4TVA0055BBO 400 x 1200 x 600 70
4TVX0012BBO 660 x 990 x 206 29
4TVX0015BBO 660 x 990 x 206 29
4TVX0018BBO 660 x 990 x 206 29
4TVX0024BBO 660 x 990 x 206 29
4TVX0027BBO 660 x 1280 x 206 37
4TVX0030BBO 660 x 1280 x 206 37
4TVX0038BBO 680 x 1670 x 244 54
4TVX0048BBO 680 x 1670 x 244 54
4TVX0055BBO 680 x 1670 x 285 64