Mini TVR Unidades Exteriores

Ventajas del Sistema Mini TVR

  • Presión estática de unidad exterior.
  • Auto-rotación de unidades exteriores.
  • Ahorro de energía.
  • Tecnología DC Inverter.
  • Refrigerante R410A.
  • Mayor deshumidificación.
  • Control temperatura +/- 0.5ºC por zona.
  • Conexión con BACnet ® y Modbus.
  • Calefacción y enfriamiento simultáneo.
  • Selección de modo prioritario.
MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal.(Kcal/h) Potencia Eléctrica Frío (W) Potencia Eléctrica Calor (W)
4TVH0040BBO 12 13,2 3,25 3,47
4TVH0048BBO 14 15,4 3,95 4,16
4TVH0055BBO 15,5 17 4,52 4,77
4TVH0040BDO 12 13,2 3,25 3,47
4TVH0048BDO 14 15,4 3,95 4,16
4TVH0055BDO 15,5 17 4,52 4,77
     
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVH0040BBO 1327 x 900 x 320 95
4TVH0048BBO 1327 x 900 x 320 95
4TVH0055BBO 1327 x 900 x 320 100
4TVH0040BDO 1327 x 900 x 320 95
4TVH0048BDO 1327 x 900 x 320 95
4TVH0055BDO 1327 x 900 x 320 102