Mini TVR

Mini TVR es la adaptación para residencias del sistema acondicionador de aire de refrigerante variable TVR II, un sistema modular de HVAC, diseñado para proveer el clima ideal y crear ambientes confortables, con altos estándares de eficiencia energética y confiabilidad. Este sistema está compuesto de una unidad interior o evaporadora y una unidad exterior o condensadora.  

Características

  • 220-240/50/1 380-415/50/3.
  • 208-230/60/1 380-415/60/3.
  • Bomba de calor R-410A.
  • Compresor Rotativo DC Inverter.
  • Hasta 4 módulos en serie.
  • Longitud máxima de tubería = 50m.
  • Rango de operación Enfriamiento: -15º a 48ºC.
  • Rango de operación Calefacción: -15º a 27ºC.
  • Alta eficiencia carga parcial.
  • Bajo nivel sonido 57 dB(A).