Axiom™ WSHP Consola 0.5 a 1.5 TR

El modelo GEC presenta un tamaño compacto pero brinda un excelente rendimiento. El diseño con la parte superior inclinada mejora la capacidad de mantenimiento y atenúa el sonido.

Características

  • Doble bandeja de drenaje de plástico inclinada.
  • Rejilla de suministro de aire ajustable en campo.
  • Controles integrados.
  • Funcionamiento silencioso.
  • Panel libre de mantenimiento de filtros.
  • Alta y baja presión de los interruptores.
  • Tamaño compacto.
  • Recalentamiento de gas (opcional)
  • Calor eléctrico (opcional)