XSTREAM™
RTWF / RTHF
Vidalı Kompresörlü
Su Soğutmali
Soğutma Grubu

935-3500 kW

Dünya çapında enerji ve kaynak tüketimini azaltmak için giderek verimli hale gelen ürünlere yönelik bir talep vardır. Sürdürülebilir ürün politikamızın bir parçası olarak, Trane her zaman yüksek performanslı ve verimli ürün ve sistemler ile enerji tüketimini azaltarak çevreyi koruma kararlılığını sürdürmektedir. Trane XStream™ serisi, en zorlu uygulamalarda güvenilir sıcaklık kontrolü sağlar. Sıra dışı verimliliği sayesinde işletme maliyetlerinizi ve çevresel etkiyi düşük seviyelerde tutar. Akıllı ve kullanımı kolay kontroller ise her geçen gün sisteminizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar.

XStream soğutma grupları ve ısı pompaları şunlar için idealdir

• Soğutma ve ısıtma uygulamaları

• Yüksek ve orta sıcaklıklı endüstriyel işlem uygulamaları

İhtiyaç duyduğunuz her yerde

• Son derece güvenilir soğutulmuş ve/veya sıcak su kaynağı

• İşletme maliyetlerinizi en aza indiren çok verimli bir sistem

• Gerçek bina veya soğutma/ısıtma gerekliliklerinize uygun çok yönlü bir sistem

• Gün boyunca sisteminizde güvenilir performans için basit ve dinamik kontrol.

Serinin Tanımı Her ihtiyaca uygun bir model

Önceliğiniz ister ultra yüksek verimlilik seviyelerine ulaşmak, ister düşük ilk maliyetlerden yararlanmak veya hızlı yatırım geri dönüşü almak olsun, Trane XStream serisinde ihtiyaçlarınıza uygun bir model mutlaka vardır.. 

Sıra dışı enerji verimliliği Yeni XStream soğutma gruplarımızın ve ısı pompalarımızın tasarımı, en düşük enerji tüketimini elde etme ihtiyacı ile şekillenmiştir. Üniteler piyasa lideri kısmı yük ve tam yük verimlilik performansı sunmaktadır. Dört farklı verimlilik seviyemiz arasından istediğiniz seçimi yapabilirsiniz.

• Standart Verimlilik (SE)

• Yüksek Verimlilik (HE)

• Ekstra Yüksek Verimlilik (XE)

• Entegre değişken hızlı Yüksek Mevsimsel Verimlilik (HSE): Trane Adaptive Frequency™ Sürücüsü 

Ürünlere ait CAD çizimleri için lütfen  Satış ofisiyle irtibata geçiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçiniz