R™ Serisi Vidalı Kompresörlü
Model RTWD

80 - 250 Ton Soğutma Kapasitesi Aralığı

Trane, 235-835 kW su soğutmalı ürünler pazarındaki birbirinden farklı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen RTWD model soğutma grubunu sunmaktan gurur duyar: Çok yönlü uygulama, kurulum kolaylığı, kontrol hassasiyeti, güvenilirlik, enerji verimliliği ve işletim maliyeti verimliliği alanlarında endüstriye liderlik etmektedir. Üniteler, iki düşük hızlı, doğrudan tahrikli kompresörle, gelişmiş bir ısı transfer tasarımının sunduğu tüm avantajların yanı sıra ürünlerden beklenen performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Tasarımdaki Önemli İlerlemeler ve Özellikler

• Hem işletme hem de kullanım süresi maliyetlerini düşüren, birinci sınıf kısmi yük verimliliği için Uyarlanabilir Frekans Sürücüsüyle donatılmış olan Yüksek Mevsimsel Verimlilik (HSE) versiyonudur.

• Enerji tasarrufu sağlayan değişken akış uygulamalarıyla iyileştirilmiş kontrol dengesi için değişken evaporatör akış telafisi.

• Küçük işlerin daha kolay kontrol edilmesini sağlayan tek bir soğutma grubu günlük programlama seçeneği. • İkili bağımsız soğutucu devreleri.

• HFC-134a optimize tasarım. Endüstriyel sınıf tasarım Series R vidalı kompresörlü soğutma grubu, hem endüstriyel hem de ticari pazarlar ve özellikle iş yerlerinin olduğu binalar, hastaneler, okullar, perakende ticaret yapılan binalar ve endüstriyel tesislerdeki uygulamalar için idealdir. Güvenilir kompresörler, geniş çalışma sıcaklığı aralığı, gelişmiş kontroller, elektronik genleşme valfi, kısa anti-çevrim zamanlayıcıları ve sektör lideri verimlilik bu en yeni Trane Series R soğutma grubunun neredeyse tüm uygulama sıcaklıkları ve geniş ölçekte değişen yükler altında hassas sıcaklık kontrolü için mükemmel bir seçim olmasını sağlar

Uygulamada Çok Yönlülük

• Endüstriyel/düşük sıcaklık proses soğutma – Mükemmel işletme sıcaklığı aralığı ve hassas kontrol özellikleri, tek soğutma grubunda ya da seri konfigürasyonlarda sıkı kontrol olanağı sunar.

• Buz/termal depolama – Şartname hazırlayıcıları ve kullanıcılar, çift ayar derecesi kontrolünden ve sektöre liderlik eden öncü sıcaklık, verimlilik ve kontrol özelliklerinden yararlanırlar ve tasarım süresi ile enerji maliyetlerini en aza indiren kendini kanıtlamış kurulum örnekleri, şablonlar ve referanslar sunan bir Trane iş ortağı olan Calmac ortaklığı sayesinde üstün bir destek hizmetinden faydalanırlar.

• Isı geri kazanımı – Maksimum kondenser sıcaklığı önceki teknolojilerin sunduğu sıcaklık değerlerini aştığı için soğutma grubu ve kazan/sıcak su ısıtıcısı, işletme maliyetlerini en aza indiren sıcak su teminiyle hassas kontroller ve tutarlı nem giderme özelliği sunar.

 

• Sudan suya ısı pompası – Bir taban veya yıllık ısıtma yükünün söz konusu olduğu çoklu soğutma grubu sistemleri için RTWD, ısı kaynağı olarak yeraltı veya yer üstü suyundan yararlanarak bir su tarafı ısı pompası olarak kullanılabilir. Çıkan kondenser sıcaklığı kontrol seçeneği, soğutma grubunun öncelikle kondenserde üretilen ısı için kullanılmasını ve kontrol edilmesini sağlar.

• Kuru Soğutucu – Kondenser çevriminin çapraz olarak kirlenmesi potansiyelini en aza indiren bir kapalı kondenser çevrim sistemiyle kullanılmasına izin verir.

• Değişken birincil akış – Değişken evaporatör akış telafisi, çoklu soğutma grubu sistemlerinin tüm sistemde suyun akışını değiştirmesine izin verir (evaporatörden soğutma serpantinleri aracılığıyla). Bu özellik, sistemdeki pompa sayısı ve akış oranı azaltıldığı için sistem verimliliğini arttırır. Standart 2 geçişli veya isteğe bağlı 3 geçişli evaporatör, daha geniş aralıkta bir akış yeterliliği sunar.

• Seri soğutma grubu konfigürasyonu – Yukarı akış miktarının düşürülmesi ve termodinamik kademelendirme sayesinde iki soğutma gruplu sistemlerde tüm sistem suyu, her iki soğutma grubunun evaporatörlerinden ve/veya kondenserlerinden geçer.

• EarthWise sistemi – Düşük akışlı ve sıcaklık farkının yüksek olduğu kurulumlar, sistem içerisinde pompalanan su akış miktarını azaltarak pompa ve soğutma kulesi için harcanan enerjinin azaltılmasını sağlar. Bu da tüm HVAC ve yedek ekipmanların boyutunun düşürülmesini sağlar. Sonuç olarak kurulum ve işletim tasarrufu elde edilir.

• Artırılmış Kısmi Yük Verimliliği, HSE versiyonları – Fabrikada birleştirilmiş Gelişmiş Frekans Sürücüsü (AFD) içeren HSE versiyonu, soğutma yükünde büyük değişiklikler olan ve yüksek kısmi yük verimliliğinin gerektiği uygulamalar da ciddi avantajlar ve tasarruf sağlar.

Ürünlere ait CAD çizimleri için lütfen  Satış ofisiyle irtibata geçiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçiniz