Scroll Kopmresörlü Model CGWN

Müşteri avantajları

  • Kolay ve hızlı kurulum için montaja hazır hidrolik modüllü (seçenek olarak mevcuttur) kompakt soğutma grubu
  • Gereksinimlerinize net bir şekilde uymak amacıyla konfor ve proses uygulamaları için geniş uygulama esnekliği
  • Üstün güvenilirlik garantisi için son teknoloji kontrol cihazı: daha düşük sahip olma maliyeti

Aralık açıklaması

  • CGWN: montaja hazır soğutma grubu
  • CCUN: kondensersiz soğutma grubu

Temel özellikler

  • Yüksek verimli hermetik scroll kompresörler, düşük titreşim ve ses seviyesi, tam dahili aşırı ısınma koruması ile 
  • Dış sac metal parçalar galvanizedir ve toz boya RAL 9002 ile kaplanmıştır
  • Erişim panelleri kare bir anahtar ve tutacaklar kullanılarak hızlıca sökülebilir
  • İç ve dış ortam tesisatı için tasarlanmıştır
  • Maksimum kondenser çıkış suyu sıcaklığı: 60°C (R410A)
  • 380, 400 ve 415V güç voltajı
  • Kontrol için 400/110V trafo
  • Faz ve dengesizlik algılama

Seçenekler

  • Yüksek verimlilik sürümü
  • Yumuşak yol verici
  • Evaporatör + su pompası komutu - tek veya çift
  • Kondenser + su pompası komutu - tek veya çift
  • Kompresör ses izolasyon ceketleri
  • Yüksek ve düşük basınç göstergeleri
  • Hidrolik modül, aşağıdakiler dahil:

-Su filtresi ve basınç şeritleri dahil olmak üzere tek veya çift evaporatör pompası

-Akış kontrolü, kondenser dönüş ve çıkış suyu sıcaklıkları dahil hız invertörlü kondenser pompaları

-Mevcut hidrolik modül kombinasyonları: sadece evaporatör, sadece kondenser veya her ikisi

Ürünlere ait CAD çizimleri için lütfen  Satış ofisiyle irtibata geçiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçiniz