Scroll Kompresörlü Model CGWH

Müşteri avantajları

  • Yüksek performanslı soğutma grubu
  • İç ortama tesisat: kolay bakım
  • Minimum bakım gereksinimi

Aralık açıklaması

  • CGWH: montaja hazır soğutma grubu
  • CCUH: kondensersiz soğutma grubu

Temel özellikler

  • Yüksek verimli hermetik scroll kompresörler, düşük titreşim ve ses seviyesi, tam dahili aşırı ısınma koruması ile
  • Dış sac metal parçalar galvanizedir ve toz boya RAL 9002 ile kaplanmıştır
  • Erişim panelleri kare bir anahtar kullanılarak hızlıca sökülebilir
  • İç mekan kurulumuna yönelik olarak tasarlanmıştır
  • Maksimum kondenser çıkış suyu sıcaklığı: 50°C
  • 380, 400 ve 415V güç voltajı
  • Faz ve dengesizlik algılaması
  • Kontrol için 400/220V trafo

Seçenekler

  • Kompresör ses izolasyon ceketleri
  • Yüksek ve düşük basınç göstergeleri
  • Evaporatör su pompası komutu - tek veya çift
  • Su filtresi
  • Hidrolik modül - bilgi için yerel satış ofisinizle irtibata geçin

Tracer™ CH530 Kontrol

Adaptive Control™ mikro-işlemci-tabanlı kontrol özellikleri:

  • Kullanımı kolay operatör arayüzü
  • Harici doğrusal sıfırlama, yardımcı ve harici su ayar noktası
  • Kompresör kW sınırlama (isteğe bağlı)
  • Alarm göstergesi programlanabilir röleler (seçenekler)
  • Buz oluşturma kontrolleri (isteğe bağlı)
  • LonTalk® veya Modbus® iletişim arayüzü (isteğe bağlı)
  • Çıkış kondenser suyu sıcaklık kontrolü (isteğe bağlı)

Ürünlere ait CAD çizimleri için lütfen Satış ofisiyle irtibata geçiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçiniz