Dubleks™ CenTraVac™ Soğutma Grubu

1200 - 4000 Ton Soğutma Kapasitesi Aralığı

Trane, EarthWise™ CenTraVac ürün portföyüne en son eklenen Seri E soğutma grubunu tanıtmaktan onur duyar. Trane'in doğru zamanda doğru ürün için doğru soğutucu akışkanı sağlama konusundaki kararlılığını yansıtan Series E soğutma grubunda, yeni nesil düşük basınçlı, düşük küresel ısınma potansiyeline sahip R-1233zd(E) soğutucu akışkan kullanılmaktadır. CenTraVac mirası üzerine kurulu olan Series E, müşterilerin Trane soğutma gruplarından beklediği endüstri lideri güvenilirliği ve en yüksek verimliliği sunar.

Duplex CenTraVac Soğutma Grubu Tasarımı Avantajları

Series E Duplex santrifüjlü soğutma grubu benzersiz bir verimlilik sağlamak için termodinamik kademelendirmeyi artırır. Duplex tasarımları, tek kompresörlü bir modele göre enerji tüketimini yüzde 13 azaltır ve seri bir yapılandırmada eşlendiğinde enerji tasarrufunu yüzde 19 oranında artırır. Çoklu aşamalara sahip çoklu kompresörler çeşitli ortam uygulamaları için boşaltma dengesi ve verimliliği sağlar.

Doğrudan tahrikli kompresörler ise, basit bir tasarıma ve daha az hareketli parçaya sahip olduğu için güvenilirlik sağlamaktadır. Ayrıca dişliler, transmisyonlar veya şaft contalarıyla ilişkilendirilen kayıpları ortadan kaldırıp endüstri lideri verimlilik seviyelerine ulaşırken, en düşük ses ve titreşim seviyelerini de sunar. Yarı hermetik motor, soğuk ve temiz bir ortamda çalışarak soğutma grubunun ömrünü uzatır ve mekanik odayı etkileyecek ısıyı ortadan kaldırır. Çoklu kademeli kompresörler çeşitli çalışma koşullarında dengeli ve güvenilir çalışma sağlar ve düşük basınçlı tasarım ise sıfıra yakın soğutucu akışkan sızıntısı oranı sağlar.

Ürünlere ait CAD çizimleri için lütfen  Satış ofisiyle irtibata geçiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçiniz