Sintesis Hava Soğutmalı
Vidalı Kompresörlü
Soğutma Grubu
Model RTAF

300 - 1923 kW Arası

 

 

 

 

 

 

 

Trane Sintesis

En iyi binalar, HVAC sistemlerinin en iyisini ister. En iyi verimlilik ve performansı tek bir sistemde birleştirdik. Trane Sintesis en zorlu uygulamalarda etkili sıcaklık kontrolü sunuyor. Sıra dışı verimliliği sayesinde işletme maliyetleriniz yükselmiyor. Akıllı, ancak kullanımı kolay kontroller ise, günden güne, yıldan yıla sisteminizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar.

Neden Trane Sintesis Soğutma Grubu?

  • 1600 kW'a kadar soğutma kapasitesi.
  • Enerji Verimliliği - Verimlilik ne kadar iyi olursa, enerji maliyetleriniz de o kadar az olur. Trane, Toplam Sahip Olma Maliyetinizi (TCO) en iyi duruma getirmek için Sintesis ürün yelpazesini geliştirdi. Dört verimlilik düzeyi arasından seçim yaparak, binanızın, iklimin ve bütçenizin gereksinimlerini tam olarak karşılayan bir model seçebilirsiniz.
  • Sessiz - Çalışma ses seviyesi, hassas bir bina ortamını etkileyen önemli sorundur.Sintesis ürün yelpazesi, pazardaki en sessiz sistemdir. İşletimsel verimlilikten ödün vermeden, üç farklı düzeyde ses seviyesi zayıfl atma seçeneği sunar.
  • Güvenilir - HVAC sistemi gibi kritik öneme sahip ekipmanda, kaliteden ödün verilemez. Trane'de, temel bileşenleri tasarlayıp üretiyoruz ve sistemlerimizi son derece zorlu performans ve güvenilirlik testlerinden geçiriyoruz. Sonuç olarak, on yıla kadar sıra dışı garanti sunacak kadar kendimize güveniyoruz.
  • Akıllı Trane Sintesis ürün yelpazesi, HVAC pazarındaki en akıllı çözümdür. -18°C ile 55°C'ye kadar tüm ortamlarda yıl boyunca soğutma kapasitesine sahiptir. Endüstriyel uygulamalar için ideal olmasının yanı sıra, Ecodesign 2016'ya da uyumludur. Akıllı kontroller ve kullanıcı dostu dokunmatik ekran arabirimi sayesinde, kullanım hiç bu kadar kolay olmamıştı. Smart Com arabirimi sayesinde, Modbus, BACnet®, LonTalk® ve Trane BMS ile bağlanabilirlik de oldukça kolaydır.

Ürünlere ait CAD çizimleri için lütfen  Satış ofisiyle irtibata geçiniz.

İletişim Formu