R™ Seri Hava Soğutmalı Vidalı Kompresörlü Soğutma Grubu Model RTAC

400- 1500 kW Arası (50 ve 60Hz)

Yarı Hermetik Vidalı Soğutma grupları konfor ve endüstriyel uygulamalarında soğutulmuş su sağlar. Sade tasarımıyla güvenilir,düşük işletim maliyetleri ile kullanıcı dostudur. 

• 400-1500 kW soğutma kapasitesi.
• Yarı-hermetik yatık tip ikiz vidalı, maksimum 3000 d/d hızında, motor ile direkt akuple kompresör. Yüksek verim ve güvenilirlik için üç hareketli parçaya sahip motor.
• İki adet bağımsız gaz devresi.
• Trane patentli Falling Film evaporatör-yüksek COP ve azaltılmış soğutucu akışkan şarjı
• Yüksek dış ortam sıcaklığında çalışabilme opsiyonu (52oC'ye kadar)
• Düşük dış ortam sıcaklığında çalışabilme opsiyonu (-18oC'ye kadar)
• Düşük su sıcaklık uygulamaları (-12oC ye kadar)
• Korozif ortamlar için gold epoksi kaplı kondenser opsiyonu
• Sese duyarlı ortamlar için düşük devirli fan ve kompresör izolasyon ceketi
• Tüm ünitenin kontrolunu sağlayan ve proaktif güvenli kontrol stratejisine olanak sağlayan mikroprosesör; Tracer™ Chiller Controller ve Adaptive Control™ .
• Fabrika nominal çalışma koşulları ve su rejiminde performans testi.
• Ozon tabakasına zarar vermeyen R134A gazı ve yağ şarjı.
• ISO 9001, Eurovent standard ve direktiflerine uygunluk.
• Tek bir noktadan elektrik kablo girişi / cihaz beslemesi
• BACnet™, LonTalk™, ve Tracer™ bina otomasyon sistemleri ile tam uyumlu.
• Standard,Yüksek ve Ekstra Verimli Opsiyonlar.

Ürünlere ait CAD çizimleri için lütfen  Satış ofisiyle irtibata geçiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçiniz