Yoğuşma Ünitesi
Model
RAUL

Soğutma Kapasitesi 50-220 kW

Müşteri avantajları

·        Esneklik: uygulamanın gerekliliklerine tam uyması için özelleştirilmiş sistem

Temel özellikler

·        Scroll kompresörler –hermetik, yüksek verimlilik, düşük vibrasyon, az ses

·        Tam dahili aşırı-ısınma korumaları

·        Erişim panelleri kare bir anahtar kullanılarak hızlıca sökülebilir

·        Bağlantı kesme şalteri ve transformatör

·        Boşaltma ve sıvı hattı servis vanaları

·        Evaporatör sıcaklık sensörü

·        Dış sac metal parçalar galvanizedir ve toz boya RAL 9002 ile kaplanmıştır

Seçenekler

·        Düşük dış ortam işletimi (-18°C'ye kadar)

·        380, 400 ve 415V güç voltajı

·        Siyah epoksi-kaplamalı alüminyum kanatçıklar

·        Bakır kanatçıklar

·        Kompresör ses izolasyon ceketleri

·        Yüksek ve düşük basınç göstergeleri

·        Uzaktaki bir kontak ile yardımcı sıcaklık ayar noktasını geçerli kılmak için yardımcı kart

·        Faz tersine dönme koruması

·        Fabrikada monte edilen LonTalk® seri bağlantısı sizin aşağıdakileri gerçekleştirmenize imkan verir:

·        Sıcaklık ayar noktasını değiştirmek

·        Üniteyi başlatmak ve durdurmak

·        Hava sıcaklığı ayar noktasını, dış ortam hava sıcaklığını,yoğuşma ünitesi çalışmasını, fanları, kompresör   alarmlarını izleme

Trane Tracer™ CH530 Kontrolü

Adaptive Control™ mikro-işlemci özellikleri:

·        Kullanımı kolay operatör arayüz paneli

·        Harici Otomatik/Durdurma

·        Her kompresörü başlatmak ve durdurmak için uzaktan kontak

·        Soğutma ve akım sınırı uzaktan ayar noktası kartı (isteğe bağlı)

·        LonTalk® iletişim kartı (isteğe bağlı)

·        Programlanabilir hata kartı 4 röleleri (isteğe bağlı)

 

  • Katalog
  • Kurulum, Montaj ve Bakım

Ürünlere ait CAD çizimleri için lütfen  Satış ofisiyle irtibata geçiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçiniz