Yoğuşma Ünitesi
Model
RAUJ

Soğutma Kapasitesi 77-466 kW

Müşteri avantajları

• Esneklik: uygulamanın gerekliliklerine tam uyması için özelleştirilmiş sistem

Temel özellikler

• Faz kaybı/tersine dönme/düşük voltaj monitörü

• Fabrikada monte edilen boşaltma ve sıvı hattı servis vanaları

• 3-D Scroll kompresörler için pasif manifoldlama

• Standart dış ortam çalışma sıcaklık aralığı 4°C ila 52°C (evaporatör için 46°C maks, dış ortam sıcaklığı)

• Ağır yük galvanize çelik pano

• Serpantin koruması için panjurlu paneller

• Barut rengi hava ile kurutulmuş boya (ASTM B117'ye uygun olarak 672 saatlik tuz püskürtme deneyini aşmaktadır)

Seçenekler

• Saha kurulum kiti ile uzak soğutma grubu evaporatörü

• Sigortalanmamış bağlantı kesme (C20 - C60 modeller)

• Düşük ortam seçeneği

• Evaporatör girişine sıcak gaz bypass

• Emme servis valfi

• CE uyumlu değildir

• 60 Hz sürümünde UL onayı

• Uzatılmış Kompresör Garantisi

• Korozyon direnci için özel serpantin kaplaması

• Sabit debi, VAV ve C20 ile C60 modelleri üzerinde kontrol seçenekleri yok, VAV ve C80 ile D12 modelleri

üzerinde kontrol seçenekleri yok

• Basınç göstergeleri

• Dönüş hava sensörü

• Bakır kaplamalı kondenser serpantini

• Ünite yaylı izolatörleri

• Neopren yalıtıcılar

Kontrol

“Sistem kontrolü yok” seçeneğine ek olarak, Trane her biri katı hal elektronikleri kullanan C20 - C60 arası

ünitelerde üç sistem kontrol seçeneği ve C80 ile D12 arası üniteler üzerinde iki sistem kontrol seçeneği sunar.

Bu seçenekler ünitenin saha kurulum masrafl arından tasarruf edilerek gereken kontroller ile sipariş

edilmesine imkan verir.

Serpantin Donma Koruması: Trane, VAV sistem kontrol seçeneğiyle Frostat™'ı sunmaktadır. Frostat™

serpantin donma koruması için sektördeki en güvenilir yöntemdir ve sisteminizin kısmi yük koşullarında enerji

verimliliğinden taviz vermeden konfor sunmasını sağlar.

 

  • Katalog
  • Kurulum, Montaj ve Bakım

Ürünlere ait CAD çizimleri için lütfen  Satış ofisiyle irtibata geçiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçiniz