Hassas Klima

Model Jüpiter JD-JU

5.7-22.3 kW

Müşteri avantajları

Kompakt tasarım: tesis odalarında alan tasarrufu
Kesinlik: her tülü uygulama boyutu için kesin sıcaklık ve nem
Yüksek performans: en düşük enerji tüketimi. EC fan motoru (seçenek)

Aralık açıklaması

AC motoru ve öne eğimli fan bulunan ünite

JDCC: Soğutulmuş su aşağı akışı

JUCC: Soğutulmuş su yukarı akışı

JDAC: Hava soğutmalı doğrudan genleşmeli aşağı akış

JUAC: Hava soğutmalı doğrudan genleşmeli yukarı akış

JDWC: Su soğutmalı doğrudan genleşmeli aşağı akış

JUWC: Su soğutmalı doğrudan genleşmeli yukarı akış

EC motorlu ve arkaya eğimli fan bulunan ünite

JDCV: Soğutulmuş su aşağı akışı

JUCV: Soğutulmuş su yukarı akışı

JDAV: Hava soğutmalı doğrudan genleşmeli aşağı akış

JUAV: Hava soğutmalı doğrudan genleşmeli yukarı akış

JDWV: Su soğutmalı doğrudan genleşmeli aşağı akış

JUWV: Su soğutmalı doğrudan genleşmeli yukarı akış

Temel özellikler

  • Yüksek teknoloji ekipmanlarının ana ısı kaynağı olduğu ortamlar ve konfor uygulamaları (ofisler, vb.) için tasarlanmıştır
  • Genel ünite bakımı için ön erişim
  • Öne eğimli bıçaklara sahip çift girişli galvanize çelik santrifüj fanlar

Seçenekler

  • Elektrikli yeniden ısıtma/sıcak su yeniden ısıtma
  • Yüksek basınçlı santrifüj fanlar
  • Elektrotlu kazan nemlendirici
  • Yüksek verimli filtreler
  • Filtreli temiz hava modülü
  • Önden, arkadan veya tabandan hava emme (sadece yukarı akış yapılandırması)

Aksesuarlar

  • Kirli filtre alarmı (fark basıncı şalteri)
  • Sıcaklık ve nem sensörü
  • Kolay entegrasyon için taban çerçeveleri ve plenumlar (emme veya boşaltma)
  • Yüksek dış ortam sıcaklığı için harici sensörler ve nem alarm sinyalleri
  • Yangın ve/veya duman dedektörü
  • Bir sensörlü su sızıntı dedektörü
  • Aşırı basınç damperi

Kontrol

  • Kullanımı kolay LCD grafik ekranlı mP40 mikro-işlemci kontrol modülü
  • Sıcaklık ve nem kontrolü ve kayıt sistemi
  • Tam alarm sinyali ve kayıt sistemi
  • Otomatik yeniden başlatma
  • Uzaktan otomatik kapatma işlevi
  • Yerinde dil seçimi
  • En yaygın iletişim protokolleri ile (BACnet®/LonTalk®/Modbus®/...) veya yerel RS485 ağı ile bağlanabilirlik
     

Ürünlere ait CAD çizimleri için lütfen  Satış ofisiyle irtibata geçiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçiniz