Vidalı Kompresörlü Model RTMA

Soğutma Kapasitesi 370-730 kW
Isıtma Kapasitesi 410-950 kW

Multi-pipe Vidalı Kompresörlü RTMA

RTMA ürün araliğindaki üniteler, eksenel fanlari ve scroll kompresörleri bulunan 4-borulu sistemler için yüksek verimlilik sağlayan çok işlevli ünitelerdir.Pek çok farkli şekilde montaj gerçekleştirilebilir, ancak genel olarak tüm yil boyunca çok zit değişken yüklere maruz kalan tüm binalar için ideal bir çözümdür.

Temel uygulamalar şunlardir:
• İki zit yönde güneş işiği alan binalar;
• Havalimanlari;
• Oteller;
• Bankalar;
• Dans pisti için soğutma ve sohbet alanlari için isitma
• işlemine ayni anda ihtiyaç duyulan diskolar;
• Zit yük gereksinimlerine sahip alanlarin olduğu yaşam merkezleri;
• Sunucu bölgesinin soğutulmasini ve işyeri alaninin hem isitilmasini hem de soğutulmasini gerektiren veri merkezleri;
• Isitma ve soğutma gereksiniminin mevsime bağli olmadiği hastaneler ve özellikle ameliyathaneler.

Eş zamanli zit termal yüklerin etkisiz hale getirilmesini gerektiren binalarin karmaşik ihtiyaçlarini karşilayabilecek enerji verimliliği açisindan en iyi çözümün, dört borulu teknoloji olduğu düşünülmektedir.

• Yarı hermetik vidalı kompresörler
• ECO profil aksiyel fanlar, statik ve dinamik balansı
• Su bağlantıları Su tarafı evaporatör direkt genleşmeli shell and tube tipi (diferansiyel basınç şalteri ve elektrikli ısıtıcı ile komple)
• Su bağlantıları ile Kurtarma eşanjör direkt genleşme shell and tube tipi
• Dikişsiz bakır boru ve alüminyum fin ile yüksek verimli kondansatör bataryaları
• Elektronik genleşme valfi çift set noktası sıcaklığı
• Yoğuşmalı ve buharlaşmalı basınç kontrolü ile -15 ° C'ye kadar dış sıcaklık değişken fan hız modülasyonu
• Mikroişlemci tabanlı kontrolör
• Nihai konfor - basit bir sistem ile eşzamanlı soğutma ve ısıtma
• Düşük işletme maliyetleri
• Yeni konstrüksiyonlar ve tadilatlar için uygun esneklik
• Güvenli su merkezli sistem
• Azaltılmış çevresel etki
• Garantili performans
• 24/7 servis desteği

Lütfen bizimle iletişime geçiniz