Scroll Kompresörlü Model CMAA

Soğutma Kapasitesi 45-485 kW
Isıtma Kapasitesi 50-670 kW

Multi-pipe Scroll Kompresörlü CMAA

CMAA serisinde yer alan üniteler, eksenel fanlı ve scroll kompresörlü 4 borulu sistemler için yüksek verimliliğe sahip çok fonksiyonlu ünitelerdir.

CMAA çok borulu üniteler, bütün yıl boyunca güçlü karşıt değişken yüklere maruz kalan tüm yapılar için ideal çözümdür.

Dört borulu teknolojinin, anlık karşıt termal yüklerin nötralize edilmesi gereken tüm bu binaların kapsamlı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için enerji verimliliği bakımından en iyi çözüm olduğu kabul edilmektedir.

Toplam ısı geri kazanımı modunda çalışan CMAA, tüm yıl boyunca sıcak ve soğuk su ihtiyacını aynı anda karşılayarak tesisi daha basit bir hale getirir ve işletim maliyetlerini azaltır.• Tamamiyle bağımsız iki devre, bir soğuk su ve bir sıcak su devresi

• Scroll kompresörler
• ECO profili aksiyel fanlar
• Elektronik genleşme valfi
• Paslanmaz çelik AISI 316 lehimlenmiş plaka tipi , harici bir basınç farkı anahtarı ve antifriz koruması elektrikli ısıtıcı ile komple yalıtılmış evaporatör
• Haberleşme kartı Modbus RS 485
• Faz hatası koruma rölesi
• Dışarıdan İzolasyonlu paslanmaz çelik AISI 316 lehimlenmiş plakalı tip
• Klima suyu için çift ayar noktası sıcaklığı
• Mikroişlemci tabanlı kontrolör
• Gövde: toz galvaniz şase ve paneller dış ortam için galvanizli sac boyalı montaj
• Nihai konfor - basit bir sistem ile eşzamanlı soğutma ve ısıtma
• Düşük işletme maliyetleri
• Yeni konstrüksiyonlar ve tadilatlar için uygun esneklik
• Güvenli su merkezli sistem
• Azaltılmış çevresel etki
• Garantili performans
• 24/7 servis desteği

Lütfen bizimle iletişime geçiniz