Kompresör R'newal

Bakım yapılmaması çeşitli türde arızalara yol açabilir

 

Kompresör R'newal

Trane kompresörlerine uzun bir çalışma süresi sağlamak için, sistem yağı ve vibrasyonu düzenli olarak analiz edilir. Bu testler, dahili sistem komponentlerinin mevcut durumunun detaylı bir resmini oluşturur. Zaman içinde, ekipmanın "aşınma trendi"nin oluşturulmasına da yardımcı olur. Bu, servis uzmanlarımızın, kompresörünüzün küçük çaplı bir bakıma mı yoksa adamakıllı bir elden geçirmeye mi ihtiyacı olduğunu anlamalarını sağlar.

R'newal hizmeti kompresörünüzün yeni-gibi özelliklere ve çalışma şartlarına dönmesini sağlar:

Kapsamlı temizlik: söküldükten sonra bütün kompresör parçaları 90°C'de ultrasonik ve yüksek basınçlı temizlikten geçer.

Açıklık ölçümleri: deliklerin, rotorların, millerin ve kapasite kontrol sisteminin detaylı kalibrasyonu.

Mekanik parçalar: optimum çalışma durumuna getirmek için gerekli yerlerde taşlama ve parlatma.

Motor: kapsamlı elektrik testleri, yeniden cilalama veya değiştirerek yeni motor takma.

Orijinal kalitede parça değiştirme: yataklar, contalar, tek yönlü vana, kapasite kontrol vanası, dudaklı keçe, motor terminalleri, çarklar.

Yeniden montaj: aynı sonuçları elde etmek için orijinal teknik özelliklere uyarak.

Paketleme: kompresör boyanır ve çalışma sahanıza nakil için paketlenir.

Minimum sıkıntı, maksimum avantaj

Su chiller'inizi yılın daha soğuk aylarında daha az kullanıyor olabileceğinizi biliyoruz. Bu yüzden Trane R'newal, takviminize uyacak şekilde ayarlanabilir. Tam kompresör bakımı genelde 3 haftadan daha kısa sürer ve gerekliyse geçici değiştirmeler ayarlanabilir.

 

Lütfen bizimle iletişime geçiniz