RTMA Многотрубные Установки

344-661 кВт

 

 

 

 

 

 

 

Основные функции

  • Полугерметичные винтовые компрессоры
  • Осевые вентиляторы профилей ECO, статически и динамически сбалансированные
  • Корпус прямого испарителя с водяным охлаждением и трубчатый тип с водяным патрубком (в комплекте с дифференциальным реле давления и электрическим нагревателем)
  • Прямой расширительный кожух и трубчатый теплообменник с водяным патрубком
  • Высокоэффективные конденсаторные катушки с бесшовными медными трубами и алюминиевыми ребрами
  • Различные встроенные гидравлические комплекты с охлаждающими и отопительными контурами насосов 150/250/450 кПа
  • Электронный расширительный клапан
  • Двойная температура уставки
  • Регулирование давления конденсации и испарения с переменной скоростью вращения вентилятора при внешней температуре до -15 ° C
  • Интеллектуальный контроллер на основе микропроцессора
  • Последовательная плата RS485 для Modbus
  • Оцинкованная стальная рама и панели из листовой стали оцинкованной порошковой краской для наружной установки

Преимущества для покупателя

  • Абсолютный комфорт - Одновременное отопление и охлаждение одной простой системой
  • Снижение эксплуатационных затрат, чтобы помочь вам в управлении
  • Гибкость для новых конструкций и ремонта
  • Безопасная система на водной основе
  • Снижение воздействия на окружающую среду
  • Гарантированная производительность
  • Круглосуточная сервисная поддержка

 

Опции, устанавливаемые на заводе

  • Резервный насос для контура кондиционирования + резервный насос для отопительного контура, 150/250/450 кПа
  • Высокотемпературный модуль для горячей воды до 65 ° C
  • Автоматические выключатели
  • Устройство плавного пуска
  • Пронумерованные провода
  • Газовые датчики
  • Электрический нагреватель панели управления с термостатом
  • Реле защиты от обрыва фазы
  • Электродвигатели вентиляторов EC
  • Высокое статическое давление (100 Па) EC-вентиляторы
  • Защитная решетка конденсаторной катушки
  • Конденсаторные катушки с эпоксидным покрытием
  • Медные / медные конденсационные катушки
  • Конденсаторные луженые медные / медные конденсаторы
  • Обработанные катушки BLYGOLD
  • Предварительно окрашенные конденсационные катушки

Аксессуары

  • Последовательная плата с протоколом BACnet TCP / IP или MS / TP
  • Дисплей пульта ДУ
  • Переключатель потока
  • Автоматическое заполнение водой
  • Резьбовое окрашивание
  • Манометры
  • Резиновые или пружинные антивибрационные опоры

 

  • Два полностью независимых контура управляются двумя контроллерами, каждый из которых управляется одной цепью. Два контроллера взаимодействуют друг с другом через ModBus ™.
  • Возможность взаимодействия с основными системами BMS через ModBus ™, BACnet ™ или LonTalk ™
  • Регулирование давления конденсатора / испарителя с переменной модуляцией скорости вентилятора для обеспечения работы при низкой температуре окружающей среды до -20 ° C (прокрутка) и -15 ° C (винт)
  • Защита от обрыва фазы на компрессорах и вентиляторах
  • Пуск компрессора с управлением пуском и остановкой
  • Вращение компрессора с помощью логики FIFO

Контактная форма