CLCF Climate Changer™

Установки для создания комфортных условий

Основные функции

  • Безрамный корпус для снижения перепада давления
  • Панели толщиной 50 мм, залитые полиуретановой пеной; однородная инертная, неволокнистая изоляция
  • Внутренние терморазрывы и смотровые дверцы с терморазрывом
  • Цельный наклонный пол с креплением в 4 точках под секциями, в которых образуется конденсат, способствует стеканию жидкости
  • Централизованный вертикальный дренаж
  • Встроенная станина по всему периметру установки
  • Блочная конструкция панелей, минимизирующая количество швов, способствующих утечке воздуха
  • Бесшовные уплотнительные прокладки из специальной резины (EPDM), встроенные в дверные панели
  • В наличии компоненты всех типов 
  • Сертификация Eurovent: утечка воздуха через корпус — L1; прочность корпуса — D1; утечка через байпас фильтра — F9; теплопередача — T2; коэффициент теплового моста — TB2

Преимущества для покупателя

Отличная производительность

  • Расход воздуха от 1000 м3/ч до 55000 м3/ч
  • Специальные типоразмеры малой высоты для применений с подвесным потолком
  • Широкий спектр вентиляционных технологий (вентиляторы с лопатками, загнутыми вперёд/назад, бескорпусные вентиляторы) и опций теплообменника для большей гибкости установки

Высокая производительность

  • Широкий выбор опций рекуперации энергии (вращающийся теплообменник, пластинчатый теплообменник, теплообменник с промежуточным теплоносителем)
  • Повышенная энергоэффективность — до 90 %
  • Класс энергопотребления A по стандарту Eurovent, низкая удельная мощность вентилятора и малое энергопотребление
  • EC вилочные вентиляторы
  • Электронно-коммутируемые бескорпусные вентиляторы

Надёжное качество воздуха в помещении

  • Пол с наклоном в четырёх точках служит в качестве встроенного дренажного поддона
  • Вертикальный естественный дренаж подавляет рост бактерий
  • Соответствие стандартам VDI 6022 и DIN 1946

Более низкие затраты на монтаж

  • Комплексные подъёмные проушины для облегчения перемещения
  • Быстрая, уникальная и надёжная система соединения, не требующая использования специальных инструментов

Опции

  • Материал панелей: оцинкованная сталь, окрашенная оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь 304 или 316
  • Высокоплотная изоляция Rockwool (80 кг/м3)
  • Крыша (стандартная или со скатами), защитная сетка от птиц
  • Шумоглушители

 

Управление

  • Разработанные, установленные, испытанные на заводе модули управления, подготовленные к вводу в эксплуатацию
  • Быстрое соединение и кабельная разводка, выполненные на заводе
  • Единый источник питания для всех компонентов (двигателей вентиляторов, электрических нагревателей и т. д.)
  • Раздельная замена кабельных соединений для получения лёгкого доступа с целью технического обслуживания
  • и защищённая, чистая и надёжная кабельная система
  • Открытый коммуникационный протокол
  • Возможность соединения с системой диспетчеризации здания
  • Ввод в эксплуатацию специалистами компании Trane

Контактная форма