Airfinity

Características y ventajas principales

  •  Multi-compresores scroll de alta efi ciencia en tándem para un elevado rendimiento durante el funcionamiento tanto a plena carga como a carga parcial.
  •  Ventiladores EC sin envolvente para un caudal de aire mejorado y un consumo de energía reducido.
  •  Controlador inteligente de Trane con funcionalidades de ahorro energético integradas.
  •  Gestión mejorada de la energía y del confort en su edificio con Tracer™ Concierge System.
  •  Tecnología de microcanal* para una potencia frigorífica mejorada.
  •  Enfriamiento gratuito con control inteligente para reducir los costes energéticos anuales.
  •  Control superior con una válvula de expansión electrónica.
  •  Módulo de recuperación de calor que utiliza la mejor tecnología de rueda giratoria de su categoría para un elevado rendimiento de la inversión (inferior a un año para las aplicaciones habituales).

Instalación, manipulación y mantenimiento sencillos

  •  Unidad ligera y compacta para un transporte y un izado sencillos.
  • Tecnología inalámbrica para una instalación sin complicaciones.
  •  Gestione hasta 15 unidades rooftop simultáneamente con una interfaz fácil de utilizar.
  •  Fácil acceso a los componentes clave para un mantenimiento sencillo.

Confort real y gran calidad del aire interior

  •  Nivel de filtrado hasta F9 con filtros fáciles de sustituir.
  •  Panel de doble pared con un aislamiento con un gran espesor de serie.
  •  Soluciones de gestión total del aire de renovación.
  •  Una completa oferta de opciones de escape para evitar la sobrepresión en el edificio.

Solución ecológica

  •  Refrigerante R410A.
  •  Embalaje reducido para garantizar una cantidad mínima de desechos.
  •  Carga de refrigerante reducida gracias a la tecnología de microcanal.

Flexibilidad

  •  Compatible con múltiples bancadas, tanto de Trane como de otros proveedores.
  •   Amplia gama de opciones y accesorios. 

Descargue nuestro Catálogo accediendo al siguiente link:

 - Seleccione Sales Leaflet (Catálogo)

 - Seleccione ES ( español) para descargarlo en español.

Catálogo Airfinity

Para obtener información sobre los planos de nuestro producto póngase en contacto con nuestro Departamento de Ingeniería

  Si necesita más información sobre el producto rellene el siguiente campo para ponerse en contacto con nosotros.

   refresh
 
 
file