Llame al (+34) 661 48 54 04 para alquilar una unidad hoy mismo

 

Gama de productos HVAC de alquiler

Lista de preselección0
Correo electrónico

Potencia frigorífica  (kW)

Filtro:
Condensación por aire
Condensación por agua

CGAT
Enfriadoras scroll de condensación por aire

TTKW
Enfriadoras de baja temperatura

Conquest VGA/CGAX
Enfriadora scroll de condensación por aire

AquaStream™ 3G CGAM/CGAN
Enfriadoras scroll de condensación por aire

CGWN
Enfriadoras scroll compactas de condensación por agua y con condensador remoto

RTAD
Enfriadoras con compresor de tornillo de condensación por aire

RTAC de la serie R™
Enfriadoras con compresor de tornillo de condensación por aire

Sintesis RTAF
Enfriadora con compresor de tornillo de condensación por aire

Stealth RTAE
Enfriadora con compresor de tornillo de condensación por aire

RTHD evo de la serie R™
Enfriadora con compresor de tornillo de condensación por agua

Potencia calorífica  (kW)

CXA
Bomba de calor scroll reversible de aire a agua

Conquest CXAX
Bomba de calor scroll de aire a agua

AquaStream™ 3G CXAM/CXAN
Bomba de calor scroll reversible de aire a agua

Caudal de aire  (m3/h)

CCTA - CCTB para aplicaciones personalizadas
Unidad de tratamiento de aire

CCEB para aplicaciones personalizadas
Unidades de tratamiento de aire

Potencia frigorífica  (kW)

Voyager II

Airfinity

Voyager III

Potencia nominal principal  (kVA)

Generadores

Unidades de pequeño tamaño  

Bombas sobre patines

Intercambiadores de calor sobre patines

Calentador sobre patines

Acondicionador de aire dividido y portátil de condensación por agua

 

 

Llame al (+34) 661 48 54 04 para alquilar una unidad hoy mismo