Servicios de alquiler para el sector de los neumáticos

Necesidades de refrigeración del sector de los neumáticos

El montaje de neumáticos se basa en la fabricación en conjunto de numerosos componentes que se endurecen bajo calor y presión. El control de la temperatura en cada paso del proceso de composición, preparación de los componentes, fabricación de los neumáticos, endurecimiento y pruebas de acabado final garantizará su calidad y su fiabilidad. A medida que se aspira a lograr unos procesos más eficientes y eficaces para las operaciones de la planta con el fin de incrementar la productividad, resulta esencial disponer de un suministro fiable e ininterrumpido de agua enfriada. Salvo en caso de emergencia, las necesidades de refrigeración temporal surgen cuando se amplía la capacidad de la planta y cuando es necesario satisfacer la demanda máxima estacional. Contar con un socio de confianza que le proporcione soluciones sólidas y rápidas para satisfacer dichas necesidades minimizará el tiempo de inactividad y reducirá el riesgo de pérdidas económicas e interrupción de la producción.

Una solución personalizada que se adapte a sus aplicaciones para procesos industriales

  • Los ingenieros de Trane trabajarán con su equipo de operaciones para realizar una evaluación exhaustiva de sus requisitos de refrigeración.
  • El sistema se selecciona cuidadosamente con el fin de que satisfaga la potencia frigorífica requerida por sus procesos.
  • La entrega y la instalación de todas las unidades de alquiler se programan para que se integren a la perfección en su plan de producción anual.

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Llame para alquilar una unidad hoy mismo

(+34) 661 48 54 04

 

Formulario para recibir un presupuesto rápidamente

Utilizaremos los datos recopilados en los formularios de contacto enviados desde nuestro sitio web únicamente para responder a su solicitud. Dichos datos se gestionarán de conformidad con los principios aplicables de legalidad, propiedad, transparencia y salvaguardia de su privacidad y de sus derechos.