Instalaciones de pruebas europeas de los sistemas HVAC

Una innovación continua, una pericia sin igual, un compromiso inquebrantable y más 100 años de experiencia en el diseño y la fabricación de equipos HVAC. Esta es la promesa de Trane, que puede comprobarse de primera mano en nuestras nuevas instalaciones de pruebas europeas de los sistemas HVAC. Nuestras pruebas exhaustivas garantizan que su instalación en obra cumple íntegramente los más estrictos criterios en materia de rendimiento. 

Los fabricantes de sistemas HVAC realizan las pruebas estándar de Eurovent, que constituyen una práctica reconocida en el sector. No obstante, las condiciones de funcionamiento reales pueden variar de forma significativa, ya que cada aplicación es diferente y, con frecuencia, las pruebas estandarizadas son incapaces de confirmar que una unidad vaya a funcionar exactamente como lo requiere el cliente. Por este motivo, Trane diseñó y construyó estas instalaciones de pruebas líderes del sector, capaces de evaluar el rendimiento de acuerdo con los parámetros definidos por el cliente.  

 

El nuevo laboratorio europeo de investigación y desarrollo de Trane, ubicado en la ciudad francesa de Épinal, dispone de los recursos necesarios para validar el rendimiento de toda la gama de sistemas de Trane, incluidas las enfriadoras de gran capacidad, las bombas de calor de aire a agua y las unidades de 4 tubos. Es posible simular temperaturas extremas de -25 °C a +55 °C, independientemente de las condiciones ambientales exteriores.

Las nuevas instalaciones de pruebas de Trane se han diseñado para funcionar como un centro de validación para el desarrollo de nuevos productos. Este centro es capaz de simular la más amplia gama de condiciones de funcionamiento a las que puede verse sometido un equipo HVAC.

Antes de que el equipo salga de la fábrica, se valida su rendimiento en las condiciones en las que debería funcionar una vez instalado. Los clientes de Trane pueden estar presentes mientras su equipo recién adquirido se somete a las pruebas necesarias para su aplicación y sus condiciones ambientales específicas.

Las instalaciones europeas de investigación y desarrollo de Trane cumplen las normas europeas, lo que significa que se respetan los procedimientos, los valores de medición y las condiciones para ofrecer a nuestros clientes un rendimiento fiable y certificado. Entre las normas utilizadas más habitualmente se encuentran:

  • EN 14511: Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con compresores accionados eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de locales: Método de prueba.
  • EN 14825: Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con compresores accionados eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de locales: Determinación del rendimiento estacional y la carga parcial.
  • ISO 3744: Acústica: Método de presión sonora.
  • ISO 9614: Acústica: Método de intensidad sonora.
  • ISO 13253: Bombas de calor y acondicionadores de aire, de aire a aire: Pruebas de rendimiento.
  • EN 1886: Unidades de tratamiento de aire: Rendimientos mecánicos.

Estas instalaciones de pruebas permiten obtener la certificación Eurovent opcional para las enfriadoras de condensación por aire con una potencia superior a 600 kW.

Además, para garantizar que nuestras pruebas cumplen o incluso superan los requisitos de precisión, los equipos de prueba se comprueban en el laboratorio de metrología de Trane de conformidad con las normas nacionales (Cofrac).

La gama de paquetes de pruebas y opciones de comprobación del rendimiento de Trane, que no tiene rival en el sector, incluye:

  • Pruebas estándar de Eurovent
  • Puntos de prueba personalizados
  • Puntos de prueba con carga parcial
  • Pruebas de sonido
  • Pruebas de la recuperación de calor y las bombas de calor
  • Enfriamiento gratuito
  • Pruebas de glicol
  • Caudal primario variable
  • Arranque en frío
  • Reinicio rápido
  • Pérdida de presión
  • Capacidades de descarga
  • Comprobación de la seguridad de la unidad

Las instalaciones de pruebas que Trane posee en Épinal constan de una cámara climática de 5.000 m3 con un control avanzado de la temperatura ambiente y la humedad. Esto nos permite simular una amplia gama de modos de funcionamiento para garantizar que podamos validar el rendimiento de toda la gama de sistemas de Trane, incluidas las enfriadoras de gran capacidad, las bombas de calor de aire a agua y las unidades de 4 tubos.

Dimensiones de la cámara

  • Longitud: 21 m
  • Altura: 12,5 m
  • Anchura: Total = 20 m; efectiva = 9 m
  • Tamaño máximo de la unidad: 16 m x 3,5 m x 3,5 m

Rango de funcionamiento

  • Temp. del aire de entrada: -25 °C/+55 °C
  • Temp. del agua de salida: -12 °C/+65 °C (por debajo de 4 °C con glicol)
  • Humedad: 10-90% como máx. con una temp. de bulbo seco de 7 °C

Nota: Es tolerable una variación máxima de 30 °C en la temperatura del aire en el mismo día.

Gama de potencia

  • Unidades de condensación por aire de 200 a 1.700 kW en condiciones Eurovent (12/7 °C-35 °C)
  • Unidades de condensación por agua de 200 a 1.450 kW en condiciones Eurovent (12/7 °C-30/35 °C)
  • Unidades de bomba de calor de 200 a 1.000 kW en condiciones Eurovent (40/45 °C-7/6 °C)

Nota: La potencia máxima gestionada en el laboratorio depende de las condiciones de prueba. En el caso de que la prueba exceda las condiciones estándar, el laboratorio deberá comprobar la viabilidad.