Gama W-Line de UniTrane™

Unidades fan coil de pared

El modelo UniTrane™ W-Line de Trane es una unidad fan coil de pared diseñada para garantizar un confort óptimo y un elevado rendimiento. La unidad W-Line, disponible en 4 tamaños con un gran número de configuraciones flexibles, resulta sencilla de instalar y utilizar, como cualquier unidad fan coil estándar. Su diseño modular permite montar válvulas de 2 o 3 vías y una bomba de condensados en la carcasa sin que ello afecte al rendimiento ni al espacio necesario para su instalación.

Gracias a su diseño moderno y atractivo, la unidad W-Line puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de 2 tubos. Todos los tamaños incorporan motores AC estándar del ventilador (WFS) o motores EC del ventilador con un bajo consumo de energía (WFE).

Versiones del producto

  • WFS/E: estándar, con dispositivo de control de pared cableado.
  • WFS/E-IR: mando a distancia por infrarrojos (control de una única unidad).
  • WFS/E-MB: tarjeta electrónica MB para la gestión Modbus (control de varias unidades).
  • WFS/E-EH: resistencia eléctrica.
  • WFS/E-2V: válvula de 2 vías instalada.
  • WFS/E-3V: válvula de 3 vías instalada.

Opciones

  • Válvula de 2 vías que incluye un kit de control: encendido/apagado con un motor eléctrico y un kit de montaje.
  • Válvula de 3 vías que incluye un kit de control: encendido/apagado de 230 V con un motor eléctrico y un kit de montaje con un detentor micrométrico.
  • Bomba de drenaje de condensados.
  • Gran variedad de termostatos de pared para cubrir todas las aplicaciones de unidades autónomas.
  • Control de grupo de hasta 20 unidades con mando a distancia por infrarrojos o interfaz del termostato de montaje en pared.

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto

Utilizaremos los datos recopilados en los formularios de contacto enviados desde nuestro sitio web únicamente para responder a su solicitud. Dichos datos se gestionarán de conformidad con los principios aplicables de legalidad, propiedad, transparencia y salvaguardia de su privacidad y de sus derechos.