UniTrane™ Harmony

Unidades fan coil

Características principales

  • Unidad fan coil de armario u oculta para una instalación horizontal o vertical.
  • Motor EC del ventilador con modulación de la velocidad o AC con varias velocidades instalado de fábrica para satisfacer los requisitos del cliente.
  • Versiones de solo frío de 2 tubos, de calefacción y refrigeración de 2 tubos o de 4 tubos.
  • Dispositivos de control de gestión de edificios montados y configurados con válvulas de agua.
  • Pies de soporte instalados de fábrica para la aplicación de suelo.
  • Robusta rejilla con difusor de aire adaptable.
  • Filtro EU3 lavable.
  • Rendimiento certificado de conformidad con Eurovent.

Ventajas para el cliente

  • Funcionamiento silencioso: alto nivel de confort sonoro.
  • Bajo coste de propiedad: bajo consumo de energía.
  • Fácil de instalar, con un elegante diseño del mueble.
  • Máxima filtración, alto rendimiento y menor pérdida de presión: Los filtros electrostáticos CleanEffects™ capturan incluso las partículas micrométricas más finas sin comprometer el rendimiento de la unidad.

Descripción de la gama

  • FCAS: modelo de mueble, instalación vertical, con rejilla frontal del aire de retorno y motor AC del ventilador.
  • FCAE: modelo de mueble, instalación vertical, con rejilla frontal del aire de retorno y motor EC del ventilador.
  • FKAS: modelo oculto, instalación horizontal o vertical, con motor AC del ventilador.
  • FKAE: modelo oculto, instalación horizontal o vertical, con motor EC del ventilador.
  • FVAS: modelo de mueble, instalación vertical, con motor AC del ventilador.
  • FVAE: modelo de mueble, instalación vertical, con motor EC del ventilador.

Opciones

  • Pies de soporte de la unidad instalados de fábrica para los modelos FVAS/FVAE.
  • Rejilla del aire de retorno instalada de fábrica para los modelos FVAS/FVAE.
  • Válvulas de agua de 2 y 3 vías instaladas de fábrica con actuadores térmicos o de modulación.
  • Interfaz del termostato montada en la pared o en la unidad.
  • Gran variedad de potencias de las resistencias eléctricas según el tamaño de la unidad.
  • Alta presión estática externa disponible.
  • Extremo derecho/izquierdo de agua y laterales de acceso para el control.
  • Aletas de aluminio con revestimiento de epoxi.
  • Conexión de admisión del aire de renovación.

Accesorios

  • Válvulas de ajuste.
  • Pies de soporte de la unidad.
  • Panel trasero para la instalación en cristal.
  • Resistencia eléctrica.
  • Bomba de condensados auxiliar.
  • Rejilla en la admisión del aire de renovación.
  • Rejillas de entrada/salida para las instalaciones ocultas.

Dispositivos de control

  • Gran variedad de termostatos de pared para cubrir todas las aplicaciones de unidades autónomas.
  • Mando a distancia inalámbrico.
  • Conexión de unidades individuales o de grupos de unidades a través de una conexión en serie.
  • Control de grupo versátil, compatible con el protocolo de comunicación Modbus.

Formulario de solicitud de contacto