TVR-5G para exteriores

Sistemas VRF

 

 

 

 

 

 

 

Características principales

  • Rendimiento excelente/alta eficiencia/consumo de energía mínimo.
  • Compresor con inverter de CC de alto rendimiento.
  • Ventilador de CC de alto rendimiento
  • Diseño del ventilador optimizado.
  • Intercambiador de calor de alto rendimiento.
  • Amplia gama de funcionamiento:
    • De -5 °C a 27 °C en el modo de calefacción (-15 °C como opción).
    • De -15 °C a 48 °C en el modo de refrigeración.
  • Amplia cartera de productos:
    • Unidades para exteriores: hasta 250 kW.
    • Unidades para interiores: más de 14 tipos y  más de 100 modelos.
  • Cuenta con un índice de conectividad de entre el 50% y el 130% de las capacidades de las unidades para interiores combinadas.
  • Es posible conectar hasta 64 unidades para interiores con las unidades para exteriores en un único sistema.
  • Sistema de aire de renovación y ventilador de recuperación de calor.
  • Amplia gama de controladores individuales y centralizados.

Ventajas para el cliente

  • Confort mejorado:
    • Modo de funcionamiento silencioso durante la noche.
    • El más bajo nivel sonoro, de hasta 46,8 dB.
    • Selección de diversos modos (calefacción frente a refrigeración).
  • Instalación y mantenimiento sencillos:
    • Gestión automática de las unidades para interiores.
    • Sencillo cable de comunicación.
    • Presión estática modificable del ventilador exterior.
    • Cómoda ventana de comprobación del sistema de control electrónico.
    • Software de diagnóstico de las unidades para exteriores.
  • Gran fiabilidad:
    • Funcionamiento cíclico de las unidades para exteriores.
    • Tecnología de equilibrado de aceite de alto rendimiento.
    • Programa de retorno de aceite inteligente.
  • Tubos de gran longitud.
  • Sencillo software de selección.

Opciones

  • Unidades para exteriores:
    • Unidad para exteriores de tipo funcional
      • Solo frío.
      • Bomba de calor.
      • Sistema de recuperación de calor/3 tubos.
    • Aplicación de temperatura:
      • Modelo para una temperatura ambiente estándar inferior a 52 °C.
      • Modelo para una temperatura ambiente alta superior a 52 °C.
    • Suministro de alimentación eléctrica:
      • 220-240 V/50 Hz/1 fase.
      • 380-415 V/50 Hz/3 fases.
      • 380-415 V/60 Hz/3 fases.
  • Unidades para interiores:
    • Casete de 1 vía.
    • Casete compacto de 4 vías (650 x 650 mm).
    • Casete estándar de 4 vías (950 x 950 mm).
    • Casete de 2 vías.
    • Tipo de conducto de aire de renovación.
    • Tipo de conducto de baja presión estática.
    • Tipo de conducto de presión estática media.
    • Tipo de conducto de alta presión estática.
    • Montaje en el suelo de la consola.
    • Montaje convertible en el techo/suelo.
    • Montaje de pared.

Resumen de ofertas relativas a las unidades para interiores

file

Accesorios

  • Caja de control independiente que puede conectar una unidad de tratamiento de aire (UTA) a un sistema TVR para lograr un control centralizado con dicho sistema.
  • Resistencia eléctrica auxiliar.
  • EXV integrada.
  • Módulo de interfaz de la tarjeta llave de los hoteles:
    • Medidor de potencia digital.
    • Controlador de alarmas remoto.
    • Controlador de los sensores por infrarrojos.

Dispositivos de control

  • Amplia gama de sistemas de control:
    • Controlador remoto inalámbrico:
      • Dispositivo portátil.
      • Interfaz de usuario simplificada.
      • Luz de fondo.
      • Temporizador integrado.
      • Sencillo control de la configuración.
    • Controlador con cables:
      • Función “sígame” para un mejor confort.
        • Modelo para una temperatura ambiente alta superior a 52 °C.
      • Recordatorio de limpieza de los filtros de aire.
      • Modo silencioso para reducir el ruido de funcionamiento.
      • Controlador de bloqueo con cables.
      • Conexión sencilla.
    • Controlador centralizado:
      • Pantalla del estado de funcionamiento de las unidades para interiores.
      • Función de recordatorio de limpieza de los filtros de aire.
      • Diseño elegante.
      • Control único/unificado.
      • Instalación sencilla.
      • Supervisión del acceso a la red.
      • Programación semanal centralizada.
  • Software de diagnóstico de las unidades para exteriores de Trane:
    • Visualización de las condiciones de funcionamiento de las unidades para exteriores en tiempo real.
    • Gráficos automáticos del estado de funcionamiento de las salidas.
  • Interfaz disponible: Capacidades de comunicación BACnetTM, LonTalk® y Modbus. 

Vídeo: TVR-5G (versión integral)

Formulario de solicitud de contacto