Rooftop Voyager™ II

42-95 kW

Características principales

  • Alto rendimiento en refrigeración y calefacción.
  • Acceso lateral único para facilitar el mantenimiento.
  • Bandeja de drenaje inclinada.

Ventajas para el cliente

  • Una única unidad compacta de aire/aire: instalación sencilla
  • Alto rendimiento: el consumo de energía más bajo.
  • Gran fiabilidad: bajos costes de mantenimiento
  • Rendimiento certificado de conformidad con Eurovent.

Descripción de la gama

  • TKD/YKD/WKD/DKD: admisión y descarga de aire de flujo descendente.
  • TKH/YKH/WKH/DKH: admisión y descarga de aire de flujo horizontal.
  • TKD/TKH: unidad de solo frío.
  • YKD/YKH: unidad de solo frío con calor por gas.
  • WKD/WKH: unidad de bomba de calor reversible.
  • DKD/DKH: unidad de bomba de calor reversible con calor por gas.

Opciones

  • Batería eléctrica (TKD/TKH/WKD/WKH).
  • Batería de agua caliente con válvula de 3 vías (TKD/TKH/WKD/WKH).
  • Quemadores de gas, compatibles con los gases G20, G25 y G31 (YKD/YKH/DKD/DKH).
  • Economizador avanzado desarrollado con control comparativo de entalpía.
  • Caudal de aire de renovación controlado mediante un potenciómetro remoto, el sensor de CO₂ o la interfaz de comunicación.
  • Termostato contra incendios/detector de humo.
  • Sensor de filtros obstruidos/interruptor de fallo del ventilador.

Opciones de ahorro de energía

  • Módulo de recuperación de energía de flujo descendente/flujo horizontal especializado.
    • Versión con intercambiador de calor de placas (eficacia de un 40 a un 60%).
    • Versión con recuperador de calor rotativo (eficiencia de un 65 a un 85%).
  • Unidad de combustible doble (DKD/DKH).
    • Pase automáticamente de calefacción mecánica a calor por gas cuando la eficiencia de la bomba de calor disminuye a temperaturas ambiente frías.

Accesorios

  • Bancadas ajustables o fijas.
  • Módulos de los sensores de zona electrónicos (THS03) y programables (THP03).
  • Bancada de adaptación rápida (mercado de piezas de repuesto).
  • Pantalla táctil TD5 a todo color para el mantenimiento y el diagnóstico.

Dispositivo de control ReliaTel™

  • Sencillos controles por microprocesador de puesta en marcha y mantenimiento de 24 V.
  • Capacidades de comunicación BACnetTM, LonTalk® y Modbus. 

Formulario de solicitud de contacto

Utilizaremos los datos recopilados en los formularios de contacto enviados desde nuestro sitio web únicamente para responder a su solicitud. Dichos datos se gestionarán de conformidad con los principios aplicables de legalidad, propiedad, transparencia y salvaguardia de su privacidad y de sus derechos.