Voyager™ I

17-32 kW

Características principales

  • Rendimiento certificado de conformidad con Eurovent.
  • Alto rendimiento en refrigeración y calefacción.
  • Acceso lateral único para facilitar el mantenimiento.
  • Bandeja de drenaje inclinada/extraíble.
  • Caja resistente a la corrosión con batería del condensador recubierta de epoxi y protección de serie contra el granizo.

Ventajas para el cliente

  • Una única unidad compacta de aire/aire: instalación sencilla.
  • Alto rendimiento: el consumo de energía más bajo.
  • Gran fiabilidad: bajos costes de mantenimiento.

Descripción de la gama

  • TSD/YSD/WSD: admisión y descarga de aire de flujo descendente.
  • TSH/YSH/WSH: admisión y descarga de aire de flujo horizontal.
  • TSD/TSH: unidad de solo frío.
  • YSD/YSH: unidad de solo frío con calor por gas.
  • WSD/WSH: unidad de bomba de calor reversible.

Opciones

  • Resistencia eléctrica (TSD/TSH/WSD/WSH).
  • Batería de agua caliente con válvula de 3 vías (TSD/TSH/WSD/WSH).
  • Quemadores de gas, compatibles con gas G20, G25 y G31 (YSD/YSH).
  • Admisión del aire de renovación para mejorar la calidad del aire o ahorrar energía (enfriamiento gratuito) a través del economizador avanzado desarrollado con control comparativo de entalpía.
  • Caudal de aire de renovación controlado mediante un potenciómetro remoto, el sensor de CO₂ o la interfaz de comunicación.
  • Termostato contra incendios/detector de humo.
  • Sensor de filtros obstruidos/interruptor de fallo del ventilador.

Accesorios

  • Bancadas ajustables o fijas.
  • Módulos de los sensores de zona electrónicos (THS03) y programables (THP03).
  • Bancada de adaptación rápida (mercado de piezas de repuesto).
  • Pantalla táctil TD5 a todo color para el mantenimiento y el diagnóstico.

Dispositivos de control ReliaTel™

  • Sencillos controles por microprocesador de puesta en marcha y mantenimiento de 24 V.
  • Interfaz del termostato convencional integrada.
  • Entrada de encendido/apagado remoto.
  • Capacidades de comunicación BACnetTM, LonTalk® y Modbus.

Formulario de solicitud de contacto

Utilizaremos los datos recopilados en los formularios de contacto enviados desde nuestro sitio web únicamente para responder a su solicitud. Dichos datos se gestionarán de conformidad con los principios aplicables de legalidad, propiedad, transparencia y salvaguardia de su privacidad y de sus derechos.