Airfinity™ XL

120-290 kW

Características principales

  • Calefacción, enfriamiento y ventilación unidas en un solo paquete.
  • Caudal de aire de hasta 48.000 m3/h y 290 kW de potencia.
  • Disponible en versiones de solo frío o de bomba de calor reversible.
  • Opciones de calefacción auxiliar (quemador de gas con modulación, batería eléctrica o batería de agua caliente). 
  • Compresores scroll de volumen variable en configuración en tándem para brindar un alto rendimiento todo el año.
  • Economizador con capacidad de enfriamiento gratuito del 100%.
  • Ventilador de impulsión EC sin envolvente con modulación del caudal de aire. 
  • Rueda de recuperación de energía de entalpía para un mayor ahorro energético. 
  • Controlador CH536 de Trane con funcionalidades integradas de ahorro energético y control inteligente del confort.
  • Panel de doble pared con aislamiento de 50 mm.
  • Válvula de expansión electrónica para un control de la temperatura más preciso.
  • Gestión avanzada del desescarche para mejorar la fiabilidad, el confort y el rendimiento en el modo de calefacción.
  • Certificación Eurovent.

Ventajas para el cliente

  • Paquete integral: ahorre tiempo y dinero en la instalación y la puesta en marcha.
  • Alto rendimiento estacional a plena carga, que supera los requisitos de las normativas europeas actuales.
  • Soluciones de recuperación de calor y enfriamiento gratuito para obtener un coste total de propiedad inferior.
  • Diseño modular con dispositivos de control totalmente integrados. 
  • Unidades personalizables para satisfacer sus necesidades exactas, de forma que no tenga que realizar ninguna concesión.

Amplia gama de opciones, que incluyen:

  • Calefacción auxiliar (resistencia eléctrica, batería de agua caliente o quemador de gas).
  • Módulo de recuperación de energía (rueda giratoria):
    • Rueda entálpica para el control de la humedad y la temperatura (homologada con la certificación Eurovent).
    • “Plug and play”: Incluye ventiladores de extracción y filtros en las secciones del aire de renovación y extracción.
    • Ligera y compacta: Para un transporte y una instalación sencillos.
    • Ahorro energético: Amortización habitual en hasta 3 años.
    • Fiabilidad: Protección anticongelación para aplicaciones a bajas temperaturas ambiente.
  • Bancada de retorno para aplicaciones con una presión estática exterior (ESP) alta
  • Tracer Concierge: Gestione hasta 30 unidades rooftop de forma fácil y rentable

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Ideal para las aplicaciones minoristas.
  • Modifique los programas de la iluminación y del HVAC utilizando una única interfaz.
  • Realice cambios permitidos en los valores de consigna de la temperatura y la humedad.
  • Reciba notificaciones relativas a las condiciones o los problemas de la unidad HVAC.
  • El panel de visualización fácil de utilizar permite realizar ajustes limitados.
  • Control del sistema simplificado y asequible para hasta 30 unidades rooftop.

Buscar más información sobre el producto

* Para obtener otras fichas técnicas de Ecodesign, póngase en contacto con su representante de Trane.