Disponible en la versión de solo frío o en la de bomba de
calor.
Opciones de calefacción auxiliar (quemador de gas con
modulación, batería eléctrica o batería de agua caliente).
Configuración en tándem para un elevado rendimiento a carga
parcial.
El economizador proporciona enfriamiento gratuito,
para un rendimiento óptimo durante todo el año.
Ventilador
EC sin envolvente con modulación del caudal en el aire de
suministro.
Es posible equipar la unidad con una rueda
entálpica giratoria o con un circuito termodinámico de recuperación
de calor.
Controlador CH536 de Trane con funcionalidades
integradas de ahorro energético y control inteligente del
confort.
Panel de doble pared con aislamiento de fibra de
vidrio.
Válvula de expansión electrónica para un control de
la temperatura más preciso.
Gestión avanzada del
desescarche para mejorar la fiabilidad y la eficiencia en el modo de
calefacción.
Refrigerante R410A.
Certificación
Eurovent.
Ventajas para el cliente
Alto rendimiento estacional, que supera los requisitos de las
normativas europeas de 2018.
Soluciones de recuperación de
calor y enfriamiento gratuito para obtener un coste total de
propiedad inferior.
Diseño compacto y modular con
dispositivos de control totalmente integrados.
Unidades
personalizables para satisfacer sus necesidades exactas, de forma
que no tenga que realizar ninguna concesión.
Máxima
adaptabilidad para una instalación más rápida y sencilla, y menos
costosa.
Compatible con un gran número de bancadas, sin
costosos adaptadores u otras modificaciones, incluso cuando la
unidad está equipada con la recuperación de calor.
Amplia gama de opciones, que incluyen:
Calefacción auxiliar (resistencia eléctrica, batería de agua
caliente o quemador de gas).
Circuito de recuperación de
energía:
Circuito frigorífico adicional para recuperar el
calor presente en el aire de extracción.
Rendimiento a
carga parcial mejorado gracias a una fase del compresor
adicional.
Incremento de la potencia de la unidad en un
25%, sin que ello afecte al espacio de instalación.
Módulo de recuperación de energía (rueda giratoria):
Rueda entálpica para el control de la humedad y la
temperatura (homologada con la certificación Eurovent).
“Plug and play”: Tres sencillos pasos para una rápida
instalación.
Ligera y compacta: Para un transporte y una
instalación sencillos.
Ahorro energético: Amortización
habitual en hasta 3 años.
Fiabilidad: Protección
anticongelación para aplicaciones a bajas temperaturas
ambiente.
Ventilador de extracción o bancada
de retorno para las aplicaciones con una presión estática exterior
(ESP) alta.
Tracer Concierge: Para un control del sistema
sencillo y rentable.
Tracer Concierge™
Ideal para las aplicaciones minoristas.
Modifique los
programas de la iluminación y del HVAC utilizando una única
interfaz.
Realice cambios permitidos en los valores de
consigna de la temperatura y la humedad.
Reciba
notificaciones relativas a las condiciones o los problemas de la
unidad HVAC.
El panel de visualización fácil de utilizar
permite realizar ajustes limitados.
Control del sistema
simplificado y asequible para hasta 30 unidades rooftop.