Airfinity™ Solar

40-135 kW

El sistema Airfinity™ Solar de Trane, un sistema fotovoltaico autónomo diseñado especialmente para utilizar la energía solar, combina lo mejor de ambos mundos:

Unas unidades rooftop de aire acondicionado líderes del mercado con una tecnología fotovoltaica de silicio y los mejores inverters de su categoría.

Gracias a la utilización de la energía solar limpia, la solución rooftop integrada de Trane le ofrece una forma innovadora de proporcionar alimentación total o parcialmente a su sistema de aire acondicionado mientras sigue beneficiándose de la instalación rápida y sencilla de un sistema de expansión directa.

Esto se traduce en unos costes de explotación inferiores y en una huella de carbono reducida sin que el confort se vea afectado.

Características principales

El sistema comprende:

  • Unidades rooftop Airfinity™: Unidades de aire acondicionado de expansión directa y alto rendimiento diseñadas para proporcionar aire acondicionado y ventilación en espacios interiores.
  • Paneles fotovoltaicos de silicio.
  • Una estructura de montaje utilizada para soportar los paneles fotovoltaicos sin perforar el techo del edificio.
  • Un inverter de alto rendimiento.
  • Cables con doble aislamiento resistentes a los rayos UV adecuados para las aplicaciones rooftop con conectores engarzados resistentes al agua con una protección de clase IP 65.

Ventajas para el cliente

  • Solución integral: Diseñada para garantizar un elevado rendimiento, una instalación sencilla y un funcionamiento sin contratiempos en combinación con la unidad rooftop Airfinity™ de Trane.
  • Kit prediseñado: Kits fotovoltaicos prediseñados, que incluyen el número seleccionado de paneles, inverters, cables y estructuras de montaje necesarios para satisfacer sus requisitos de potencia.
  • Instalación “plug and play”: Todos los componentes se han seleccionado específicamente para poder conectarse con facilidad en obra, sin complicaciones.
  • Flexible y ampliable: La libertad de escoger entre una serie de kits y de incluir un kit fotovoltaico adicional en el futuro.
  • Optimizada para garantizar el máximo rendimiento: La unidad Airfinity™ Solar utiliza inverters un 98% más eficientes, lo cual permite emplear el protocolo ModBus para una integración sencilla en un sistema de gestión de edificios.
  • Ideal para obtener las certificaciones BREAAM/LEED para los edificios: Incremente el valor de su propiedad utilizando tecnologías totalmente renovables y sostenibles.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Ideal para las aplicaciones minoristas.
  • Modifique los programas de la iluminación y del HVAC utilizando una única interfaz.
  • Realice cambios permitidos en los valores de consigna de la temperatura y la humedad.
  • Reciba notificaciones relativas a las condiciones o los problemas de la unidad HVAC.
  • El panel de visualización fácil de utilizar permite realizar ajustes limitados.
  • Control del sistema simplificado y asequible para hasta 30 unidades rooftop.

 

Buscar más materiales sobre el producto

* Para obtener otras fichas técnicas de Ecodesign, póngase en contacto con su representante de Trane.

Formulario de solicitud de contacto