Unidades RTMA de 4 tubos

344-661 kW

 

 

 

 

 

 

 

Características principales

  • Compresores de tornillo semiherméticos.
  • Ventiladores axiales ECO-PROFILE con un perfil ecológico equilibrados de forma estática y dinámica.
  • Expansión directa del evaporador de tipo carcasa y tubos del lado de agua con conexiones hidráulicas (además de un presostato diferencial y una resistencia eléctrica).
  • Expansión directa del intercambiador de recuperación de calor de tipo carcasa y tubos con conexiones hidráulicas.
  • Baterías del condensador de alto rendimiento con tubos de cobre sin uniones y aletas de aluminio.
  • Diferentes kits hidráulicos integrados disponibles con las bombas de los circuitos de calefacción y refrigeración de 150/250/450 kPa.
  • Válvula de expansión electrónica
  • Doble valor de consigna.
  • Control de la presión de condensación y evaporación con modulación de la velocidad variable de los ventiladores para una temperatura externa de hasta -15 °C.
  • Controlador por microprocesador inteligente.
  • Tarjeta en serie RS485 para Modbus.
  • Bastidor de la base de acero galvanizado y paneles de chapa de acero galvanizado pintados con pintura en polvo para la instalación en el exterior.

Ventajas para el cliente

  • El máximo confort: calefacción y refrigeración simultáneas con un sencillo sistema.
  • Menores costes de explotación para ayudarle a gestionar su balance final.
  • Flexibilidad para adaptarse tanto a los edificios de nueva construcción como a aquellos renovados.
  • Un sistema seguro a base de agua.
  • Un menor impacto medioambiental.
  • Un rendimiento garantizado.
  • Servicio de asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Opciones montadas de fábrica

  • Bomba de reserva para el circuito de aire acondicionado + bomba de reserva para el circuito de calefacción: 150/250/450 kPa.
  • Módulo de alta temperatura para el agua caliente hasta 65 °C.
  • Disyuntores automáticos.
  • Arrancador progresivo.
  • Cables numerados.
  • Manómetros de gas.
  • Resistencia eléctrica del panel de control con termostato.
  • Relé de protección contra el fallo de fase.
  • Motores de los ventiladores EC.
  • Ventiladores EC de alta presión estática (100 Pa).
  • Rejilla protectora de la batería de condensación.
  • Aletas de las baterías de condensación con revestimiento de epoxi.
  • Baterías de condensación de cobre/cobre.
  • Baterías de condensación de cobre/cobre estañado.
  • Baterías tratadas con BLYGOLD.
  • Baterías de condensación prepintadas.

Accesorios

  • Tarjeta en serie con el protocolo BACnet TCP/IP o MS/TP.
  • Pantalla de control remoto.
  • Interruptor de flujo.
  • Llenado de agua automático.
  • Filtro roscado.
  • Manómetros de agua.
  • Soportes antivibración de goma o muelles.
  • Dos circuitos completamente independientes regulados por 2 controladores, cada uno de los cuales gestiona un único circuito. Los dos controladores se comunican entre sí mediante el protocolo ModBus™.
  • Capacidad de interactuar con los sistemas BMS principales de gestión de edificios mediante ModBus™, BACnet™ o LonTalk™.
  • Control de la presión del condensador/evaporador con modulación de la velocidad variable del ventilador para permitir un funcionamiento a bajas temperaturas ambiente de hasta -20 °C (scroll) y -15 °C (de tornillo).
  • Protección contra el fallo de fase en los compresores y los ventiladores.
  • Arranque del compresor con control temporal de arranque y parada.
  • Rotación del compresor con la lógica FIFO.

Formulario de solicitud de contacto

Utilizaremos los datos recopilados en los formularios de contacto enviados desde nuestro sitio web únicamente para responder a su solicitud. Dichos datos se gestionarán de conformidad con los principios aplicables de legalidad, propiedad, transparencia y salvaguardia de su privacidad y de sus derechos.