Unidades Balance™ CMAC de 4 tubos

Potencia calorífica: 50-880 kW

Características principales

  • Calefacción y refrigeración simultáneas con dos circuitos de agua totalmente independientes, uno para el agua enfriada y otro para el agua caliente.
  • Control preciso de la temperatura del agua enfriada y caliente de salida.
  • 6 modos de funcionamiento diferentes disponibles para optimizar el rendimiento según los requisitos específicos de la aplicación del cliente.
  • Compresores scroll DSH de alto rendimiento para un SEER mejorado y ventiladores de baja velocidad de serie.
  • Controlador inteligente Tracer™ UC800 con un software vanguardista desarrollado para las unidades de 4 tubos.
  • De uno a cuatro circuitos frigoríficos con precisas válvulas de expansión electrónicas.
  • Baterías en forma de W para un mejor caudal de aire y un acceso sencillo.
  • Sistema de desescarche autoadaptativo patentado que reduce el número de ciclos de desescarche en un 50%.
  • Intercambiador para la recuperación de calor y evaporador de placas soldadas de acero inoxidable (AISI 316), aislados externamente, que incluyen un presostato diferencial de agua y una resistencia eléctrica con protección anticongelación.
  • Gestión inteligente de las bombas para la protección anticongelación en el exterior.
  • 3 niveles diferentes de rendimiento:
    • SE (rendimiento estándar)
    • HE (alto rendimiento)
    • XE (rendimiento extra alto)

Ventajas para el cliente

  • Una solución innovadora y versátil: refrigeración y calefacción simultáneas con una unidad compacta.
  • Alto rendimiento y el más bajo coste de propiedad con una utilización óptima de la energía renovable y recuperada.
  • Un sistema a base de agua simple y seguro para un confort óptimo sin refrigerante en el interior del edificio.

Opciones montadas de fábrica

  • Diferentes kits hidráulicos integrados disponibles con las bombas de los circuitos de calefacción y refrigeración de 150/250/450 kPa.
  • Versiones con un nivel sonoro bajo o ultrabajo.
  • Tarjeta en serie con protocolo BACNet MS/TP o TCP/IP, o Modbus.
  • Arrancador progresivo.
  • Disyuntores automáticos.
  • Resistencia eléctrica del panel de control con termostato.
  • Ventiladores EC para una presión estática externa de hasta 100 Pa.
  • Control de la condensación con modulación de la velocidad variable del ventilador.

Controlador Tracer™ UC800 con la pantalla TD7 AdaptiView™

  • Una flexibilidad óptima con respecto a la selección del modo de funcionamiento.
  • Cálculo avanzado de las demandas de refrigeración y calefacción para maximizar el rendimiento y la recuperación de energía.     
  • Control preciso del agua enfriada/caliente de salida.
  • Sencilla integración con el control de plantas de enfriadoras y con otras enfriadoras de Trane como, por ejemplo, RTAF o CGAF.
  • Pantalla táctil a color de 7” de fácil lectura.
  • Protocolos de comunicación abiertos: BACnet® o Modbus.
  • Preferencias configurables, por ejemplo, para las fechas/horas, los sistemas internacional o imperial de unidades, etc.
  • Trane Intelligent Services (TIS) disponible para una gestión en línea del rendimiento del sistema HVAC las 24 del día, los 7 días de la semana.

Buscar más información sobre el producto: Litweb