Unidades CMAB de 4 tubos

45-780 kW

 

 

 

 

 

 

 

Características principales

  • Compresores scroll de velocidad variable.
  • Controlador inteligente con un vanguardista software desarrollado específicamente para las unidades de 4 tubos.
  • Dos circuitos frigoríficos y válvulas de expansión electrónicas.
  • Baterías en forma de V para un mejor caudal de aire y un acceso sencillo.
  • Sistema de desescarche autoadaptativo capaz de intervenir únicamente en caso de formación de hielo de un grosor uniforme en las aletas de las baterías, lo cual reduce el número de ciclos de desescarche en un 70%.
  • Intercambiador para la recuperación de calor y evaporador de placas soldadas de acero inoxidable (AISI 316), aislados externamente y con un presostato diferencial. El evaporador incluye una resistencia eléctrica con protección anticongelación.
  • Control de la presión de condensación y evaporación con modulación de la velocidad variable de los ventiladores para una temperatura externa de hasta -12 °C.
  • Tarjeta en serie RS485 para Modbus.
  • 4 niveles diferentes de rendimiento:
    • SE: 50-525 kW
    • HE: 50-880 kW
    • HSE: 75-260 kW
    • XE: 50-880 kW

Ventajas para el cliente

  • Una solución innovadora y versátil.
  • Alto rendimiento y el más bajo coste de propiedad.
  • Confort optimizado, simple y seguro.
  • Una solución sostenible para una gran cantidad de aplicaciones, que proporciona simultáneamente calefacción y refrigeración.

Opciones montadas de fábrica

  • Versión con un nivel sonoro bajo o ultrabajo.
  • Tarjeta en serie con protocolo BacNet MS/TP o TCP/IP.
  • Pasarela Modbus LonTalk™.
  • Arrancador progresivo (solo para los compresores con encendido/apagado).
  • Disyuntores automáticos.
  • Resistencia eléctrica del panel de control con termostato
  • Ventiladores EC.
  • Ventiladores EC para una presión estática externa de hasta 100 Pa.
  • Rejillas de protección.
  • Diferentes tipos de revestimiento de la batería disponibles.
  • Control de la condensación con modulación de la velocidad variable del ventilador.
  • Un software innovador.
  • Dos circuitos totalmente independientes con dos tarjetas de los controladores que se comunican a través de Modbus y cada una de las cuales controla un único circuito.
  • Es posible que otra tarjeta del controlador funcione de forma independiente y garantice un funcionamiento continuado de hasta el 50% del valor máximo.
  • Capacidad de interactuar con los sistemas BMS principales de gestión de edificios mediante ModBus™, BACnet™ o LonTalk™.
  • Valor de consigna dinámico integrado para ajustar la temperatura del agua caliente de salida como una función de la temperatura del aire exterior. El ajuste del valor de consigna se realiza en función de la curva climática para garantizar un elevado nivel de confort mientras se optimiza la eficiencia energética.
  • Las válvulas de expansión electrónicas se proporcionan de serie para optimizar el rendimiento de la unidad.

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto

Utilizaremos los datos recopilados en los formularios de contacto enviados desde nuestro sitio web únicamente para responder a su solicitud. Dichos datos se gestionarán de conformidad con los principios aplicables de legalidad, propiedad, transparencia y salvaguardia de su privacidad y de sus derechos.