Unidades de 4 tubos

Con las innovadoras unidades de 4 tubos de Trane:

Puede enfriar una parte del edificio... mientras calienta otra... con UNA única unidad HVAC.

Las unidades de 4 tubos de Trane ofrecen:

  • El máximo confort: calefacción y refrigeración simultáneas con un sencillo sistema.
  • La mejor rentabilidad para cada kW/h de electricidad utilizada.
  • Menores costes de explotación para ayudarle a gestionar su balance final.
  • Flexibilidad para adaptarse tanto a los edificios de nueva construcción como a aquellos renovados.
  • Un sistema seguro a base de agua.
  • Un menor impacto medioambiental.
  • Un rendimiento garantizado.
  • Un servicio de asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
file