Unidad de condensación RAUS/RAUX

15-43 kW

Características principales

  • Compresor scroll.
  • Batería del condensador de alto rendimiento con tubos de cobre sin uniones y aletas de aluminio.
  • Control de la presión de condensación a baja temperatura ambiente con modulación de la velocidad variable del ventilador.
  • Rejilla protectora de plástico para la batería de condensación.
  • Cuadro eléctrico.
  • Carcasa y paneles de acero galvanizado y pintado con pintura en polvo.

Ventajas para el cliente

  • Bajo consumo eléctrico gracias a las baterías del condensador de alto rendimiento con un circuito de subenfriamiento integrado que mejora tanto la capacidad como la eficiencia.
  • Espacio de instalación reducido y caudal de aire horizontal.

Descripción de la gama
RAUS: solo frío
RAUX: bomba de calor

Opciones

  • Fundas de insonorización para los compresores.
  • Arrancador progresivo.
  • Resistencia eléctrica del panel de control con termostato.
  • Relé de protección contra el fallo de fase.
  • Baterías de condensación con revestimiento de epoxi.

Accesorios

  • Panel de control remoto.
  • Tarjeta de comunicaciones RS485.
  • Kit de conexión que incluye:
    • Válvula de expansión termostática.
    • Filtro deshidratador con visor.
    • Válvula de solenoide de la línea de líquido.
  • Colector de líquidos.
  • Válvulas de servicio de las líneas de aspiración, líquido y compensación.
  • Soportes antivibración de goma.
  • Controlador por microprocesador para gestionar el modo de encendido/apagado de la unidad, el ajuste del modo de funcionamiento, el ajuste de los parámetros y la visualización de los códigos de error.

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto

Utilizaremos los datos recopilados en los formularios de contacto enviados desde nuestro sitio web únicamente para responder a su solicitud. Dichos datos se gestionarán de conformidad con los principios aplicables de legalidad, propiedad, transparencia y salvaguardia de su privacidad y de sus derechos.