Unidad de condensación RAUL

50-220 kW

Características principales

  • Compresores scroll herméticos, de alto rendimiento, bajas vibraciones y bajo nivel sonoro.
  • Dispositivos de protección interna integral contra el sobrecalentamiento.
  • Paneles de acceso rápidamente desmontables con una llave cuadrada.
  • Seccionador general y transformador.
  • Válvulas de servicio en los tubos de descarga y de líquido.
  • Sensor de temperatura del evaporador.
  • Piezas exteriores de chapa galvanizada con acabado de pintura en polvo RAL 9002.

Ventajas para el cliente

  • Flexibilidad: sistema personalizado para satisfacer las necesidades precisas de cada aplicación.

Opciones

  • Funcionamiento a baja temperatura ambiente (hasta -18 °C).
  • Tensión de alimentación de 380, 400 y 415 V.
  • Aletas de aluminio con revestimiento de epoxi.
  • Aletas de cobre.
  • Fundas de insonorización para los compresores.
  • Manómetros de alta y baja presión.
  • Tarjeta auxiliar para validar el valor de consigna de la temperatura auxiliar con un mando a distancia.
  • Protección contra la inversión de fases.
  • Conexión en serie LonTalk® instalada de fábrica que le permite:
    • Modificar el valor de consigna de la temperatura.
    • Poner en marcha o detener la unidad.
    • Controlar el valor de consigna de la temperatura del aire, la temperatura ambiente, el funcionamiento de la unidad de condensación, los ventiladores y las alarmas de los compresores.

Dispositivo de control Tracer™ CH530 de Trane

Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™) por microprocesador con:

  • Panel de la interfaz de usuario fácil de utilizar.
  • Interruptor externo de modo automático/parada.
  • Contacto remoto para poner en marcha y detener cada uno de los compresores.
  • Tarjeta de cambio remoto del valor de consigna del límite de corriente y de la refrigeración (opcional).
  • Tarjeta de comunicaciones para LonTalk® (opcional).
  • 4 relés programables de la tarjeta de fallo (opcionales).

Formulario de solicitud de contacto