Ubicaciones de Trane en el mundo
Los sistemas divididos de Trane constituyen un enfoque totalmente nuevo en cuanto al diseño de nuestras unidades de condensación. Nuestra misión consiste en crear un sistema que satisfaga sus requisitos laborales en todo momento.
La sección interior y la sección exterior correspondiente se encuentran conectadas mediante tubos frigoríficos (y de ahí el nombre de “dividido”). La sección interior consta de un ventilador, una batería de refrigeración interior, una sección de calefacción y un filtro, mientras que la sección exterior alberga el compresor y el condensador. La eficiencia energética es similar a la de los sistemas rooftop compactos con una mayor flexibilidad de instalación: se trata de una combinación de fiabilidad de funcionamiento y facilidad de mantenimiento.
El experimentado equipo de diseño de Trane ha utilizado la tecnología informática más avanzada y un proceso de fabricación totalmente innovador para desarrollar un nuevo estándar con respecto a los sistemas divididos.
Si a la reputación de Trane por la calidad y fiabilidad de sus acondicionadores de aire con sistemas divididos se suman las mejoras realizadas con respecto a la eficiencia, la flexibilidad y la facilidad de instalación, obtendrá unos sistemas que le proporcionarán la mejor relación calidad-precio.
Rendimiento
La ausencia de espacio muerto al final del ciclo de compresión garantiza un mejor rendimiento. La ausencia de piezas móviles frágiles, como muelles y válvulas, también significa que este rendimiento se mantiene durante todo el ciclo de vida útil del sistema.