Mercury

21-126 kW

Características principales

  • Diseñada para entornos en los que la fuente principal de calor la constituyen equipos de alta tecnología.
  • Acceso por la parte delantera de la unidad para todas las operaciones de mantenimiento.
  • Ventiladores centrífugos impelentes de alta presión con álabes curvados hacia atrás.

Ventajas para el cliente

  • Flexibilidad: sistema personalizado para satisfacer las necesidades precisas de cada aplicación.
  • Precisión: control preciso de la humedad y la temperatura para aplicaciones exigentes.
  • Nivel sonoro: uno de los mejores niveles de confort sonoro de los disponibles en el mercado.

Descripción de la gama

Unidad con motor AC y ventilador de álabes curvados hacia atrás:

  • EDCB: flujo descendente del agua enfriada.
  • EUCB: flujo ascendente del agua enfriada.
  • EDAB: flujo descendente de expansión directa de condensación por aire.
  • EUAB: flujo ascendente de expansión directa de condensación por aire.
  • EDWB: flujo descendente de expansión directa de condensación por agua.
  • EUWB: flujo ascendente de expansión directa de condensación por agua.

Unidad con motor EC y ventilador de palas curvadas hacia atrás.

  • EDCV: flujo descendente del agua enfriada.
  • EUCV: flujo ascendente del agua enfriada.
  • EDAV: flujo descendente de expansión directa de condensación por aire.
  • EUAV: flujo ascendente de expansión directa de condensación por aire.
  • EDWV: flujo descendente de expansión directa de condensación por agua.
  • EUWV: flujo ascendente de expansión directa de condensación por agua.

Opciones

  • Recalentamiento mediante resistencia eléctrica/recalentamiento mediante resistencia eléctrica mejorado.
  • Recalentamiento mediante agua caliente/gas caliente.
  • Motor EC de los ventiladores de velocidad variable.
  • Humidificador de vapor con electrodos.
  • Filtros de aire.
  • Módulo del aire de renovación.
  • Aspiración de aire por la parte delantera, la trasera o la base (configuración de flujo ascendente solamente).
  • Soporte de suelo con descarga delantera.
  • Distintos revestimientos acústicos para los paneles de la carcasa de la unidad.
  • Válvula de expansión electrónica.

Accesorios

  • Bomba de drenaje de condensados.
  • Bomba de drenaje de condensados del humidificador.
  • Sensores externos para las señales de alarma de humedad y alta temperatura ambiente.
  • Detector de humo y/o incendios.
  • Detector de fugas de agua.
  • Bastidores base y plénums (admisión o descarga) para facilitar la integración.

Control

Módulo de control por microprocesador µP40, que incorpora una pantalla gráfica LCD de fácil utilización.

  • Control de temperatura y humedad.
  • Sistema de señalización y registro de alarmas completo.
  • Reinicio automático.
  • Función de desconexión automática remota.
  • Selección del idioma en obra.
  • Conectividad con los protocolos BACnetTM, LonTalk® y Modbus o la red RS485 local.

Formulario de solicitud de contacto