Jupiter

6-23 kW

Características principales

  • Diseñada para entornos en los que la fuente principal de calor la constituyen equipos de alta tecnología, así como para aplicaciones de confort, como oficinas y centros de datos.
  • Acceso por la parte delantera de la unidad para todas las operaciones de mantenimiento.
  • Ventiladores centrífugos de acero galvanizado de doble entrada y álabes curvados hacia delante.

Ventajas para el cliente

  • Un diseño compacto: ahorro de espacio en las salas de máquinas.
  • Precisión: control preciso de la humedad y la temperatura para aplicaciones de todos los tamaños.
  • Alto rendimiento: el consumo de energía más bajo. Motor de ventilador EC.

Descripción de la gama

Unidad con motor AC y ventilador de álabes curvados hacia delante:

  • JDCC: flujo descendente del agua enfriada.
  • JUCC: flujo ascendente del agua enfriada.
  • JDAC: flujo descendente de expansión directa de condensación por aire.
  • JUAC: flujo ascendente de expansión directa de condensación por aire.
  • JDWC: flujo descendente de expansión directa de condensación por agua.
  • JUWC: flujo ascendente de expansión directa de condensación por agua.

Unidad con motor EC y ventilador de álabes curvados hacia atrás:

  • JDCV: flujo descendente del agua enfriada.
  • JUCV: flujo ascendente del agua enfriada.
  • JDAV: flujo descendente de expansión directa de condensación por aire.
  • JUAV: flujo ascendente de expansión directa de condensación por aire.
  • JDWV: flujo descendente de expansión directa de condensación por agua.
  • JUWV: flujo ascendente de expansión directa de condensación por agua.

Opciones

  • Recalentamiento mediante resistencia eléctrica/recalentamiento mediante agua caliente.
  • Ventiladores centrífugos de alta presión.
  • Humidificador de vapor con electrodos.
  • Filtros de alto rendimiento.
  • Módulo del aire de renovación con filtro.
  • Aspiración de aire por la parte delantera, la trasera o la base (configuración de flujo ascendente solamente).

Accesorios

  • Alarma de filtro sucio (presostato diferencial).
  • Sensor de temperatura y humedad.
  • Bastidores base y plénums (admisión o descarga) para facilitar la integración.
  • Sensores externos para las señales de alarma de humedad y alta temperatura ambiente.
  • Detector de humo y/o incendios.
  • Detector de fugas de agua con un sensor.
  • Compuerta de exceso de presión.

Control

Módulo de control por microprocesador µP40, que incorpora una pantalla gráfica LCD de fácil utilización.

  • Control de humedad y temperatura y sistema de registro.
  • Sistema de señalización y registro de alarmas completo.
  • Reinicio automático.
  • Función de desconexión automática remota.
  • Selección del idioma en obra.
  • Conectividad con los protocolos BACnetTM, LonTalk® y Modbus o la red RS485 local.

Formulario de solicitud de contacto