Unidades de alta precisión

La precisión en el control de la temperatura resulta sencilla gracias a nuestra gama de unidades de alta precisión

Precisión sin concesiones. En la actualidad, los centros de datos, las salas de servidores y otros entornos de alta tecnología requieren cada vez más una fiabilidad extrema del sistema de control de la temperatura. Si los niveles de temperatura o humedad se desvían de los estipulados, incluso ligeramente, esto puede conllevar potencialmente fallos en el sistema y, en ocasiones, unas pérdidas económicas catastróficas. Por este motivo, Trane, dentro de su concepto de soluciones de confort integrales para los edificios, pone a disposición de los clientes su excelencia con respecto a la precisión en el control de la temperatura para las instalaciones de alta tecnología.

Las unidades de alta precisión de Trane no solo ofrecen un control de gran precisión, sino que también proporcionan la refrigeración requerida exactamente donde se necesita.

Flexibilidad

Las unidades de alta precisión de Trane ponen a su disposición una de las selecciones más amplias del mercado con respecto a la potencia frigorífica, desde tan solo 5 kW hasta 130 kW. Por eso, independientemente de cuáles sean sus requisitos en materia de refrigeración, puede tener la seguridad de que estamos en condiciones de satisfacerlos.

Además, la gama ofrece un amplio abanico de configuraciones y tecnologías de caudal de aire.

Seleccione desde unidades de expansión directa de condensación por aire o por agua, hasta unidades de agua enfriada, de ahorro energético o de refrigeración doble.

Asimismo, dispondrá de una amplia selección de tipos y opciones de ventilador, con todo lo que necesita para asegurarse de contar con la solución exacta que requiere.