Enfriadora RTHD evo de la serie R™

545-1.450 kW

Características principales

  • 4 niveles de rendimiento: SE, HE, XE y HSE equipado con el AFD de Trane con un rendimiento mejorado a carga parcial (ESEER).
  • Compresor de tornillo semihermético de accionamiento directo y baja velocidad con tan solo 3 piezas móviles y motor enfriado por gas de aspiración.
  • Control de carga totalmente modulante (15-100%).
  • Superficie en planta compacta: puede pasar por el hueco de una puerta doble de anchura estándar.
  • Montaje mediante tornillos para que el desmontaje de la unidad resulte sencillo.
  • Panel de arranque de estrella-triángulo instalado de fábrica.
  • Sistema de tubos simplificado: los únicos tubos necesarios son los de las conexiones ranuradas de los tubos del evaporador y el condensador.
  • Una única conexión de alimentación para reducir los costes de cableado.

Ventajas para el cliente

Rendimiento líder del sector gracias a:

  • Un evaporador de película descendente: rendimiento superior con una carga de refrigerante baja.
  • Un nuevo dispositivo de control de Trane para una interfaz del operador y una fiabilidad del sistema óptimas.
  • Un compresor de tornillo de Trane, diseñado para ofrecer un gran rendimiento y fabricado para durar.
  • El variador de frecuencia Adaptive Frequency Drive (AFD) de Trane opcional para mejorar el rendimiento a carga parcial.

Opciones

  • Evaporador de 2 a 6 pasos (en función del tamaño).
  • Fabricación de hielo.
  • Conexión a la izquierda o a la derecha.
  • Seccionador general con y sin fusibles.
  • Protección contra baja tensión/sobretensión.
  • Válvulas del condensador.

Accesorios

  • Calzas de neopreno.
  • Aisladores de neopreno.
  • Kits de conexiones.
  • Interruptor de flujo.

Control

  • El máximo control: UC800.
    • Pantalla táctil a color de 7” de fácil lectura
    • Algoritmos líderes del sector
    • Diseño de protocolo abierto
    • Control adaptativo
  • Feedforward Adaptive Control.
  • Carga reducida (HSE).
  • Reinicio rápido.
  • Interfaz SmartCom: Interfaces de comunicación BACnetTMy LonTalk® y Modbus. 
  • Medición de la energía.

Formulario de solicitud de contacto