Enfriadoras de condensación por agua

Trane ofrece una amplia gama de enfriadoras de condensación por agua con una potencia que va de 50 a 14.000 kW. La gama de enfriadoras de condensación por agua (scroll, de tornillo y centrífugas) cuenta con una gran variedad de modelos y opciones que nos permiten proporcionar las soluciones adecuadas para los requisitos específicos de nuestros clientes. Ofrecemos una gama flexible que se adapta a todos los requisitos concebibles dentro del sector del HVAC:

- Nuestras enfriadoras de condensación por agua con compresores scroll, que ofrecen una instalación sencilla y la máxima eficiencia operativa, se instalan con facilidad y rapidez en la mayoría de los edificios, lo cual las convierte en la opción ideal para las reconversiones o los edificios nuevos.
- Nuestras enfriadoras de condensación por agua con compresores de tornillo, que se han diseñado para permitirle reducir su coste total de propiedad, le ofrecen unos costes inferiores del ciclo de vida útil y una fiabilidad líder del sector gracias a la simplicidad de su diseño, mientras cubren la mayor gama de potencia del mercado, que va de 180 kW a 3,7 MW con el rendimiento más elevado. Los dispositivos de control adaptativo Adaptive Control de Trane le proporcionan un rendimiento inigualable en condiciones extremas.

Las enfriadoras de condensación por agua de Trane son ideales para aquellos clientes cuyo objetivo sea lograr una elevada eficiencia energética, una fiabilidad superior y una larga vida útil de los equipos. Nos sentimos especialmente orgullosos de nuestra posición de liderazgo en el desarrollo de nuevas enfriadoras con un rendimiento excepcional y que utilizan refrigerantes con un PCA casi nulo:

- R1234ze en las unidades con compresores de tornillo y de levitación magnética.
- R1233zd(E) en las unidades con compresores centrífugos de gran tamaño.