Enfriadoras de condensación por aire

Trane ofrece una serie de enfriadoras de condensación por aire para una amplia gama de aplicaciones de refrigeración para procesos industriales y de confort con el fin de proporcionar las soluciones adecuadas para los requisitos específicos de nuestros clientes:

- Nuestras enfriadoras de condensación por aire con compresores scroll, que ofrecen una instalación sencilla y la máxima eficiencia operativa, se instalan con facilidad y rapidez en la mayoría de los edificios, lo cual las convierte en la opción ideal para las reconversiones o los edificios nuevos.
- Nuestras enfriadoras de condensación por aire con compresores de tornillo, que se han diseñado para permitirle reducir su coste total de propiedad, le ofrecen unos costes inferiores del ciclo de vida útil y una fiabilidad líder del sector gracias a la simplicidad de su diseño. Los dispositivos de control adaptativo Adaptive Control de Trane le proporcionan un rendimiento inigualable en condiciones extremas.
- Nuestras enfriadoras centrífugas de condensación por aire y de alta velocidad constituyen la adición más actual a esta gama y combinan una eficiencia extrema y un refrigerante con un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) inferior a 1 con la tradición de fiabilidad de Trane.

Las enfriadoras de condensación por aire de Trane constituyen la opción adecuada para lograr un control preciso de la temperatura en, prácticamente, cualquier aplicación.